Tilbake til oversikten

Sikker temperaturovervåking innen prosessteknikk

Ved en sikker overvåking av prosessen reguleres og overvåkes temperaturen i beholderen kontinuerlig. Det skilles konsekvent mellom regulering og verneanordning.

De programmerbare vekselkontaktene i de SIL-sertifiserte temperaturmåleomformerne kan brukes for meldinger og alarmer og i forbindelse med sikker utkobling.

Temperaturregulering med sikker utkobling

Temperaturregulering med sikker utkobling

Brukseksempel: Temperaturovervåking med strømutgang

Temperaturovervåking med 4-leder RTD  

Temperaturovervåking med strømutgang - eksempel 1

Tilkoblingseksempel 1

Inngang: 4-leder RTD

Utgang: 4 ... 20 mA strømutgang med enkel signalkontakt (koblingsutgang 1) og sikker grenseverdi på sikker styring (kombinasjon av koblingsutgang 2 og 3, N/C i serie)

Temperaturovervåking via termoelement med intern kaldpunktskompensasjon  

Temperaturovervåking med strømutgang - eksempel 2

Tilkoblingseksempel 2

Inngang: Termoelement med intern kaldpunktskompensasjon

Utgang: 4... 20 mA strømutgang med enkel signalkontakt (koblingsutgang 1, N/O) og sikker grenseverdi på sikker styring (kombinasjon av koblingsutgang 2 og 3, N/C parallelt)

Temperaturovervåking via termoelement med ekstern eller uten kaldpunktskompensasjon eller spenningsinngang  

Temperaturovervåking med strømutgang - eksempel 3

Tilkoblingseksempel 3

Inngang: Termoelement med ekstern eller uten kaldpunktskompensasjon eller spenningsinngang

Utgang: 4... 20 mA strømutgang med enkel signalkontakt (koblingsutgang 1, N/O) og sikker grenseverdi på sikker styring (kombinasjon av koblingsutgang 2 og 3, N/C i serie)

Sikker Ex i-temperaturovervåking innen prosessteknikk

Temperaturovervåking med 4-leder RTD  

Ex i-temperaturovervåking - eksempel 1

Tilkoblingseksempel 1

Inngang: 4-leder RTD

Utgang: 4 ... 20 mA strømutgang med enkel signalkontakt (koblingsutgang 1) og sikker grenseverdi på sikker styring (kombinasjon av koblingsutgang 2 og 3, N/C i serie)

Temperaturovervåking via termoelement med intern kaldpunktskompensasjon  

Ex i-temperaturovervåking - eksempel 2

Tilkoblingseksempel 2

Inngang: Termoelement med intern kaldpunktskompensasjon

Utgang: 4... 20 mA strømutgang med enkel signalkontakt (koblingsutgang 1, N/O) og sikker grenseverdi på sikker styring (kombinasjon av koblingsutgang 2 og 3, N/C parallelt)

Temperaturovervåking via termoelement med ekstern eller uten kaldpunktskompensasjon eller spenningsinngang  

Ex i-temperaturovervåking - eksempel 3

Tilkoblingseksempel 3

Inngang: Termoelement med ekstern eller uten kaldpunktskompensasjon eller spenningsinngang

Utgang: 4... 20 mA strømutgang med enkel signalkontakt (koblingsutgang 1, N/O) og sikker grenseverdi på sikker styring (kombinasjon av koblingsutgang 2 og 3, N/C i serie)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk