Tilbake til oversikten

Sikkerhetsreleer

Sikkerhetsreleer innen sikkerhetsteknikk må være enkle å håndtere og sikre i drift – og nettopp dette står PSR-serien fra Phoenix Contact for.

Sikkerhetsreleer

Sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter var de første tilgjengelige komponentene for sikker overvåking av sensorer og aktuatorer.

Sikkerhetsreleer er optimale dersom maskinen eller anlegget krever et lavt antall sikkerhetsfunksjoner og logiske koblinger som skal utføres, som for eksempel:

  • Nødstopp
  • Overvåking av bevegelige beskyttelsesanordninger, for eksempel beskyttelsesdører
  • Beskyttelsesanordninger som fungerer uten berøring
  • Tohåndsbrytere opptil type IIIC
  • Stillstands- og turtallsovervåking

Sikkerhetsreleer for sikker overvåking av funksjoner i maskiner og anlegg har sitt grunnlag i releteknikk med tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 50205.

Tilbake oppover

Tvangsstyrte kontakter

I en sikkerhetsrele med integrert overvåking tar man i bruk tvangsstyringsegenskapene for registrering av feil.

Farlige feil, for eksempel sveising av kontakter, registreres dermed pålitelig, og sikkerheten blir høy.

Prinsippet bak tvangsstyrte kontakter
Tilbake oppover

Sikkerhetsreleer og funksjonell sikkerhet

Skjema sikkerhetsreleer  

Sikkerhetsrelé i kategori 4 med redundant struktur

Som subsystem danner sikkerhetsreleet logikkdelen i en sikkerhetsfunksjon og må dermed oppfylle de nye sikkerhetskravene. Innenfor rammen av sertifiseringsprosessen undersøkes, evalueres og valideres blant annet følgende egenskaper ved utstyret:

  • Forskriftsmessig konstruksjon
  • Gjennomsnittlig tid til farlig svikt (MTTFd)
  • Diagnostikkdekningsgrad (DC)
  • Feil med felles årsak (CCF)
Tilbake oppover

Intelligente sikkerhetsreleer

I takt med utviklingen av sikkerhetsteknikk kan kravene i de nye sikkerhetsstandardene oppfylles med moderne teknologier. De nye, konfigurerbare sikkerhetsreleer har flere sikkerhetsfunksjoner i smal byggform.

Dermed kan du omsette alle sikkerhetsfunksjonene i en maskin eller et anlegg med kun én sikkerhetsrettet sikkerhetsrele.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk