Releteknologi

Releteknologi

Nyskapende løsninger for koblingsutstyr

Økt sikkerhet og tilgjengelighet i industrien.

Gjøre nyskapninger innen koblingsutstyrsteknikk klare til å møte markedet – det betyr følgende: Være kjent med kravene, samle kunnskap fra forskjellige områder og kunne fremstille nye produkter selv.

Med teknologisk kompetanse, ekspertgrupper og flere tiår med erfaring driver Phoenix Contact grunnforskning og utvikler produkter helt fra første idé og til serieproduksjon.

Et eksempel på nyskapning: Det nye, smale elementærreleet med tvangsstyrte kontakter

Det nye 6 mm elementærreleet

Det nye 6 mm elementærreleet

Så langt har elementærreleets størrelse alltid vært en begrensende faktor. Phoenix Contact har nå utviklet et smalt, tvangsstyrt elementærrelé som gir full ytelse ved en bredde på bare 6 mm – samtidig som energiforbruket er lavt og systemtilgjengeligheten optimal.

Miniatyriseringen av mekatroniske funksjoner åpner for å modularisere sikkerhetskonseptene – som blant annet kreves for Industri 4.0.

Elementærreleet som selve hjertet i nytt koblingsutstyr

Fremskritt med ny releteknologi

Det meget kompakte sikkerhetsreleet PSRmini

Det miniatyriserte elementærreleet med tvangsstyrte kontakter gjør det blant annet mulig å utvikle et kompakt sikkerhetsrelé med en bredde på kun 6 mm.

Fra og med én kontakt pr. enhet setter du opp sikkerhetsløsningen på en modulær og meget plassbesparende måte.

Dine fordeler:

  • Plassbesparende oppbygging, lavere kostnader grunnet ekstremt smale hus på 6 eller 12 mm
  • Koblingseffekt opptil 6 A
  • Optimal pålitelighet takket være dobbel diagnostikkontakt
  • Modulær oppbygging: Nå fra og med bare én kontakt pr. enhet
  • Oppbygging av desentrale konsepter grunnet installasjon opptil ex-området

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00