Termoteknologi

Termoteknologi

Rask og rimelig merking

Kompakt termoteknologi fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Pålitelig takket være velprøvd metode samt god tilgjengelighet
  • Servicevennlig på grunn av vedlikeholdsfri drift
  • Høy kvalitet grunnet godt optisk resultat, strekkodeegnet og tegnhøyde fra 1,6 mm
  • Kompakte og robuste enheter

Trykkprinsipp

Trykkprinsipp termoskriver  

Trykkprinsipp termoskriver

Ved termoskrivere føres et spesielt flerlags fargebånd mellom skrivehodet og komponenten. I dette skrivehodet er et varmeelement integrert for hvert bildepunkt som kan varmes opp med datastyring. Disse varmeelementene, såkalte Dots, er plassert i en rett linje. De løser fargesjiktet og overfører slik trykkbildet linjevis til komponenten som skal merkes.

Også denne metoden er rask og fleksibel. Den forutsetter likevel tilsvarende overflatebeskaffenhet for at fargebåndet skal sitte sømløst på komponenten. Mens mange systemer er tilgjengelig for mykt material som etiketter, finnes det kun få for harde materialer som polykarbonat.

Fargebånd

Ved termometoden er fargebåndet en helt sentral komponent. Det består av flere sjikt. Backcoating er utformet på en slik måte at friksjonen holdes lavest mulig og den statiske oppladingen reduseres for å beskytte skrivehodet. Backcoating er belagt med en PET-film som bærer det varmeømfintlige fargesjiktet.

Oppbygging av termofargebånd

Oppbygging av termofargebånd

Det finnes tre forskjellige fargesjikttyper. I termoskriverne fra Phoenix Contact benyttes harpiksbånd som har et ekstra skillesjikt mellom farge og PET-film.

  • Hovedsakelig egnet for trykkmedier i papir
  • Genererer et skarpt, godt lesbart trykkbilde på ru overflater
  • Lav tørke- og ripefasthet
  • Benyttes ved lav trykkenergi
  • Egnet for folier og kunststoffoverflater
  • Tørke- og ripefaste trykkbilder med høy varmebestandighet
  • Trykkbildet er meget holdbart og resistent mot løsemidler og kjemikalier
  • Høyere smeltetemperatur enn voksbånd, trenger mer skrivehodevarmeeffekt og lavere trykkhastighet
  • Overføres til materialet ved høy trykkenergi
  • Kombinerer egenskapene til voks- og harpiksfargebånd
  • Egnet for papir og kunststoff
  • Trykkbildet er tørke- og ripefast og gir god varmebestandighet
  • Lavere resistens mot løsemidler og kjemikalier sammenlignet med rene harpiksbånd
  • Kan benyttes på et stort trykkhastighetsområde og er derfor egnet for mange forskjellige bruksområder
  • Påføres ved middels trykkenergi

Til produktene

Ønsker du mer informasjon om disse produktene? Klikk på knappen nedenfor.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00