Material

Material

Robust og av høy kvalitet

Et velegnet material for enhver trykkmetode.

Ved hjelp av digitale trykkmetoder kan de mest forskjellige materialer merkes. Forhåndsutformet kortmaterial i kunststoff, etiketter i kunststoff eller metall samt slangematerial er mye brukt.

Merkemateriell fra Phoenix Contact  

Merkemateriell fra Phoenix Contact

Prosessparameterene ved merkingen må være tilpasset de forskjellige materialegenskapene for å oppnå et best mulig trykkresultat.

Spesielt overflateegenskapene er en avgjørende faktor. Disse må være tilpasset trykkmetoden og trykkmediet.

For å sikre merking i ønsket kvalitet på forskjellige materialer benyttes derfor forskjellige teknikker for foredling av overflatene.

Oversikt

Fordi samtlige bransjer innenfor industrien i dag står under et stadig sterkere kostnadspress, leter bedrifter konstant etter nye sparepotensialer. Det gjelder også for temaet merking – entydige og permanente merkinger sparer tid og penger.

De største fordelene ved metallskilt er bestandigheten og at de holder seg lenge. I motsetning til de fleste kunststoffer kan materialer av metall også benyttes ved selv de røffeste omgivelsesforhold. Disse materialene benyttes dermed stadig oftere i industriell sammenheng, blant annet som typeskilt innen maskin-, styre- og anleggsteknikk.

Phoenix Contact tilbyr merkemateriell i metall for merking av ledere og kabler, for snepping i Carrier samt materiell med en selvklebende folie som også er egnet for ru overflater.

Også ved høye brukstemperaturer har polyamid svært gode elektriske, mekaniske, kjemiske og termiske egenskaper. Takket være varmealdringsstabilisering er kortvarige topptemperaturer opptil +200 °C tillatt.

Polyamid tar gjennomsnittlig opp 2,8 % fuktighet fra omgivelsene. Det dreier seg imidlertid ikke om innlagret krystallvann, men om kjemisk bundne H2O-grupper i molekylstrukturen. Det gjør kunststoffet elastisk og bruddsikkert, også ved temperaturer ned til -60 °C.

  • Brennbarhetsklasse V2 til V0 (i henhold til UL 94)
  • Silikon- og halogenfri
  • Temperaturområde: fra -60 °C til +125 °C

Polykarbonat er meget motstandsdyktig mot mekaniske og kjemiske påvirkninger. Stivhet, dimensjonsstabilitet og høy stabilitet mot formendringer som følge av varme er andre egenskaper ved dette materialet. Spesielt glatt og formstabilt merkemateriell fremstilles ved hjelp av polykarbonat.

  • Lavt fuktighetsopptak
  • Silikon- og halogenfri
  • Temperaturområde: fra -40 °C til +125 °C

PVC har lang levetid. Det er meget motstandsdyktig mot mekaniske og kjemiske påvirkninger. Verken oksygen eller ozon angriper PVC. Materialet tåler korrosive saltløsninger og de fleste syretyper.

  • Silikonfri
  • Temperaturområde: fra -30 °C til +80 °C

Polyester er et material som tåler kjemikalier. Det lar seg utmerket formes, stanses og påføres trykk. Polyester er resistent mot UV-stråling og tar opp fuktighet i kun mindre grad.

  • Silikon- og halogenfri
  • Temperaturområde: fra -40 °C opptil +150 °C (avhengig av sammensetning)

Polyetylen er et termoplastisk kunststoff og har god bestandighet mot syrer, lut og andre løsemidler. PE tar opp fuktighet kun i ytterst liten grad og har meget god fasthet og bruddutvidelsesegenskaper.

  • Silikon- og halogenfri
  • Temperaturområde: -40 °C til +80 °C

Polyolefiner er delkrystalline termoplaster som lett lar seg bearbeide som ekstruderingsprofiler (krympeslanger). De har spesielt god kjemisk resistens.

  • Silikonfri
  • Temperaturområde: -55 °C til +125 °C

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00