Ytelsessterk RFID-teknologi fra Phoenix Contact.
RFID står for Radio-Frequency-Identifikation og betyr at objekter kan identifiseres kontaktløst og uten visuell kontakt. Et RFID-system består av transponder og lese- henholdsvis lese-/skriveenhet. Det finnes et høyt antall forskjellige RFID-systemer på markedet. De har alle likevel tre felles egenskaper:
Det genererer grunnfunksjoner som ethvert RFID-system må imøtekomme. Avhengig av bruksområde kan RFID-systemene ha mange forskjellige funksjoner.
Typer RFID-systemer
Funksjonsprinsipp RFID
Transportmediet for utveksling av data mellom transponder og lese- henholdsvis lese-/skriveenhet er radiobølger. Ved RFID-systemer benyttes forskjellige frekvensområder.
Lavfrekvens (NF) | Høyfrekvens (HF) | Ultrahøyfrekvens (UHF) | Mikrobølgefrekvens (SHF) | |
---|---|---|---|---|
Frekvens | 30-500 kHz | 13,56 MHz | 850 hhv. 950 MHz | 2,45 hhv. 5,8 GHz |
Rekkevidde | opptil 1,2 m | 0,01-0,3 m | 2,5 m | opptil 300 m |
Lesehastighet | langsom | avhengig av ISO-standard | rask | meget rask (aktiv transponder) |
Typisk transponder | Smart Label, transponder i kunststoffhylse, korttransponder | Smart Label | Smart Label | transponder i storformat |
Det finnes to prinsipielle typer RFID-transpondere: Aktive transpondere har en egen energiforsyning. De aktiveres først når en lese- henholdsvis lese-/skriveenhet sender kommandoer innenfor transponderens rekkevidde.
Passive transpondere forsynes med energi fra lese- henholdsvis lese-/skriveenheten Denne energiforsyningen kan foretas vie en induktiv kobling eller med Backscatter-metoden. Ved induktiv kobling induserer det elektromagnetiske feltet til lese- henholdsvis lese-/skriveenheten en spenning på transponderens antenne. I et neste trinn følger likeretting av spenningen.
For systemer med lang rekkevidde benytter man ofte Backscatter-metoden. Her trenger både transponderen og lese- henholdsvis lese-/skriveenheten en dipolantenne med resonansegenskaper for respektive frekvens i RFID-systemet. Hvis antennen til lese- henholdsvis lese-/skriveenheten sender ut en sendeeffekt, er denne tilgjengelig på transponderantennen som høyfrekvensspenning. Transponderen benytter den for strømforsyning gjennom en likeretting.
Transpondere for industriell merking har også mange forskjellige byggformer, blant annet:
Koblingselementer som spoler eller antenner på transponderen og lese- henholdsvis lese-/skriveenheten åpner for dataoverføring mellom begge komponenter.
Lese- henholdsvis lese-/skriveenheten genererer et høyfrekvent elektromagnetisk vekselfelt. Hvis en transponder befinner seg innenfor dette feltet, kan en kommunikasjon etableres. Induksjonen genererer en spenning i transponderspolen. Dermed genererer transponderens elektronikk et ytterligere signal som sendes som svar tilbake til lese- henholdsvis lese-/skriveenheten.
Ved dataoverføring mellom transponder og lese- henholdsvis lese-/skriveenhet skiller man mellom forskjellige metoder.
Metode | Energioverføring | Dataoverføring |
---|---|---|
Fulldupleksmetode (FDX) | kontinuerlig | Samtidig up- og downlink av dataene |
Halvdupleksmetode (HDX) | kontinuerlig | Sekvensiell up- og downlink av dataene |
Sekvensiell metode | sekvensiell | Sekvensiell up- og downlink av dataene |
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på