NFC

NFC

Kan tilpasses individuelt via NFC

Signalterskler og karakteristikker tilpasses individuelt via det integrerte NFC-grensesnittet.

For å kunne tilby deg velegnede strømforsyninger for dine individuelle anvendelser tar vi i bruk nyskapende teknologier. For at hver maskin og hvert anlegg skal kunne forsynes pålitelig med strøm, tilbyr Phoenix Contact med QUINT POWER nå verdens første strømforsyning som kan tilpasses individuelt. Den kan stilles inn fleksibelt: Signalterskler og karakteristikker tilpasses individuelt etter anleggets behov, også via NFC.

NFC – Hva er det?

Near Field Communication  

Tråd- og kontaktløs utveksling av data på nærområdet via radio

Near Field Communication (NFC) er en overføringsstandard for tråd- og kontaktløs utveksling av data på nærområdet via radio.

I motsetning til for eksempel Bluetooth eller WLAN dreier det seg ikke om en permanent punkt-til-punkt-forbindelse. Det betyr at en dataoverføring starter straks en forbindelse er opprettet mellom strømforsyningen og smarttelefonen. Fordi det med hensyn til datavolum og overføringshastighet foreligger grenser, er det viktig å ikke bevege smarttelefonen under overføringen.

Individuell parametrisering via NFC

QUINT POWER app

QUINT POWER-app for individuell parametrisering

Appen QUINT POWER kan benyttes for å parametrisere din QUINT POWER strømforsyning individuelt via NFC.

Du har blant annet muligheten til å definere signalterskler for å foreta forebyggende funksjonsovervåking, stille inn utgangsspenningen og tilpasse utgangskarakteristikken spesielt etter dine behov. I tillegg kan du lagre konfigurasjonsprofiler på ditt mobile sluttutstyr, og sende dem.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk