Teknikk

Teknikk

Åpen styreplattform

Med PLCnext Technology integrerer du nye funksjonskrav og teknologier både raskt og enkelt.

Den nye plattformen har en åpenhet som gir mange fordeler ved utvikling, prosjektering og drift av automatiseringsløsninger. Den er tilpasningsdyktig og gjør at man kan reagere raskt på nye markedskrav. Også selv om utviklingssyklusene er kortere, omsetter du løsningene i praksis med økt effektivitet og uforandret kvalitet. Med PLCnext Technology er du raskere på markedet.

For programmering i henhold til IEC 61131-3 har man med den nye PLCnext Engineer en tilpasningsdyktig engineeringplattform. Denne nyskapende programvaren overbeviser med en tiltalende design, objektorientert programmering og er i sin funksjon optimalisert for brukerne.

PLCnext Technology i detalj

PLCnext Technology er grunnlaget for en kommunikativ og tilpasningsdyktig automatiseringsløsning. Oppdag alle fordelene ved den åpne styreplattformen.

Klikk deg gjennom galleriet for å motta detaljert informasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

PLCnext Technology: Åpen og fremtidssikker

Med PLCnext Technology takler du kravene som stilles til IoT-verden

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside

Bli medlem av PLCnext-Community

Diskuter erfaringer og ideer.

PLCnext-Community
Til PLCnext-Community

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk