/nono/web/main/products/list_pages/End_clamps_P-09-02-09/9418c072-5175-4ace-bf80-e8c89b704068
/nono/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
Tilbake til oversikten
Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Material hus | Metall |
---|
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
---|
Bredde | 77,60 mm |
---|
Høyde | 156,00 mm |
---|
Dybde | 173,00 mm |
---|
Beskyttelsesgrad | IP20 (evalueringsenhet), IP64 (sensor) |
---|
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
---|
Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
---|
Høydenivå | maks. 4000 m |
---|
Typiske karakteristikker
Betjening | via Web-Interface |
---|
Maks. dataposter som kan lagres | 500 |
---|
Forsyningsspenning | 24 V DC ± 4 V |
---|
Ethernet-grensesnitt
Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
---|
Tilkoblingstype | RJ45 |
---|
Fiberoptisk grensesnitt O/E-modul
Antall porter | 3 |
---|
Tilkoblingstype | B-FOC (ST®) |
---|
Fjernmeldekontakt
Koblingsfunksjon | N/C, 1-polet |
---|
Koblingsimpuls pr. hendelse | 50 ms |
---|
Driftsspenning | maks. Umaks DC 60 V DC |
---|
Tilkoblingstype | M12 D-kodet |
---|
/nono/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/nono/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/nono/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/nono/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/nono/web/offcontext/login/login
"$pageName" på