Mellom Wireless-enhetenes antenner bør det være fri sikt, spesielt ved større avstander. For å holde den såkalte Fresnel-sonen fri kan det bli nødvendig å foreta monteringen i noen meters høyde. På dette området bør det heller ikke være ytterligere hindre.
Fresnel-sonens radius tilsvarer antennehøyden man ønsker å oppnå. Den er avhengig av radiosignalfrekvens og antennenes avstand.
Radiolinjestrekningen kan fungere selv om hindre forekommer i Fresnel-sonen (hus, trær osv.). Det som er avgjørende, er i hvilken grad hindrene strekker seg inn i sonen, samt antallet.
I slike tilfeller anbefales testmålinger. Inne i bygninger, i klassiske automatiseringsomgivelser, er det stort sett refleksjoner som ikke forekommer i samme grad på utendørsområder. De bidrar til en god radiosignalforbindelse også dersom Fresnel-sonen ikke er fri.
Avstand radiosignalstrekning (d) | Antennehøyde (r) 868/900 MHz | Antennehøyde (r) 2,4 GHz | Antennehøyde (r) 5 GHz |
---|---|---|---|
200 m | 4 m | 2,5 m | 1,5 m |
500 m | 6,5 m | 4 m | 2,5 m |
1000 m | 9 m | 5,5 m | 4 m |
2000 m | 13 m | 8 m | 5,5 m |
4000 m | 18,5 m | 11 m | 8 m |
10 000 m | 29 m | - | - |
20 000 m | 41,5 m | - | - |
30 000 m | 50 m (kun 900 MHz) | - | - |
Tabellen viser Fresnel-sonens radius avhengig av frekvens og avstand. Wireless-enhetenes hhv. antennenes monteringshøyde fremgår som et resultat av dette.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på