Teknikk

Ladestrøm flyter gjennom halvåpen HPC-kjøretøyladeplugg

500 000 watt i en kjølt ladeplugg

Med HPC revolusjonerer vi hurtigladeteknikken. Finn ut mer om hvordan denne teknologien fungerer.

Tidligere kunne ladestrøm opptil 200 A omsettes i praksis ved hjelp av Combined Charging System (CCS). For meget korte ladetider kreves likevel betydelig sterkere strøm. Med vanlig ladeteknikk ville dette ha ført til farlig oppheting, og også større og uhåndterlige kabeldiametre.

Vår intelligente HPC-teknologi har derfor sitt utgangspunkt i en aktiv kjøling, noe som åpner for ladestrøm opptil 500 A – uten at det går ut over sikkerhet og håndterbarhet.

Hvordan fungerer kjølingen ved High Power Charging?

Temperaturforløp med og uten kjøling  

Kjølingen sørger for at standard grensetemperatur ΔTmax ikke overskrides

I henhold til direktiv VDE-AR-E 2623-5-3 og standard IEC TS 62196-3-1 kan ladeplugg og -ledning under en ladeprosedyre være maksimalt 50 K varmere enn omgivelsesluften (ΔTmax = 50 K).

For å oppnå dette måler flere integrerte temperatursensorer i HPC-systemet varmeutviklingen i sanntid, både direkte på ladepluggens effektkontakter og i ladeledningen.

Dataene evalueres av en kontroller som også regulerer kjøleytelsen etter behov. Slik forhindres overoppheting pålitelig og i henhold til standard, samtidig som energibruken blir mer effektiv.

Oversikt over High-Power-Charging-systemet

HPC-system som består av ladekabel, veggjennomføring, kjøleaggregat og kontroller  

Komponenter i HPC-systemet

Det modulære HPC-systemet fra Phoenix Contact består av flere komponenter som er tilpasset hverandre:

  • Kjølt DC-ladekabel
    (CCS type 1 for Nord-Amerika og CCS type 2 for Europa)
  • Veggjennomføring med definerte grensesnitt for ytelse, kommunikasjon og kjøling
  • Kjøleaggregat eller varmeveksler fra en av våre teknologisamarbeidspartnere og som passer til monteringsplassen.
  • Kontroller til DC-ladeprosessen og kjølingen

Direkte til High-Power-Charging-ladekabler

Motta alle salgsdata og tekniske spesifikasjoner, skisser og nedlastinger rundt våre High-Power-Charging-ladekabler samt passende tilbehør, og bestill direkte online.

Flere produkter for oppbygging av HPC-ladestasjoner

Elbil ved ladestasjon  

Stor portefølje med komponenter til hurtigladestasjoner

I tillegg til High-Power-Charging-systemet vårt, tilbyr vi et bredt spekter med ytterligere produkter for oppbygging av ytelsessterke hurtigladestasjoner.

Det omfatter operatørpaneler, kommunikasjonsteknikk, energimålere, strømforsyninger, overspenningsbeskyttelse, rekkeklemmer og installasjonsmaterial.

Din individuelle High-Power-Charging-løsning

Er du produsent av hurtigladestasjoner eller ansvarlig for planlegging av ladeanlegg, og interessert i vår High-Power-Charging-teknologi?

Vi hjelper deg gjerne, og setter sammen komponentene for din High-Power-Charging-løsning sammen for deg, skreddersydd etter behovet ditt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Raskere enn forventet

Tror du at det tar mange timer å lade en elbil? Takket være HPC er den tiden forbi.


Hvordan fungerer High Power Charging?

Oppdag hvordan teknikken bak High Power Charging ladeplugger fungerer.

Mer om temaet

Spennende videoer, referanser, litteratur og grunnlag for elektromobilitet.

Løsninger for e-mobilitet
Løsninger for e-mobilitet

Vår Community for E-mobilitet

Hold deg fortløpende oppdatert på E-Mobility og hurtigladestasjoner

PxC på LinkedIn
Følg oss på LinkedIn

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk