Push-Lock-tilkobling

Push-Lock-tilkobling

Med hendel

Enkel, verktøyløs kabling av en- og flertrådede ledere.

På grunn av hendelen, som kan vippes med én hånd, muliggjør Push-Lock-fjæren verktøyløs tilkobling av en leder med eller uten endehylse.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende tilkobling av ledere ved hjelp av hendelprinsipp uten bruk av verktøy eller via innstikksteknikk
  • Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningshendel med egen farge
  • Enkel frigjøring av lederen uten bruk av verktøy

Lederen føres helt enkelt inn i det åpne tilkoblingspunktet, og når vippespaken betjenes, kobles den pålitelig til via Push-Lock-fjæren. Som alternativ kan en- eller flertrådede ledere med endehylse også plugges direkte når hendelen er lukket.

Hendelen med egen farge i Push-Lock-prinsippet gir rask og pålitelig ledertilkobling.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk