Power-Turn-tilkobling

Power-Turn-tilkobling

Svinges helt enkelt

Koble til store ledere opptil 185 mm² raskt og praktisk.

Med Power-Turn-fjærkrafttilkoblingsteknikken, som det er søkt patent på, kan store ledere fra 16 til 185 mm² kobles til raskt og enkelt med en standard skrutrekker og en enkel hendelbevegelse.

Dine fordeler

  • Tidsbesparende, enkel tilkobling ved hjelp av hendelprinsipp eller via innstikksteknikk
  • Praktisk tilkobling av store ledere grunnet tilkoblingsretning på siden
  • Enkel å betjene takket være fargede betjeningshendler

Opptil tre trykkfjær av høykvalitets fjærstål, kombinert med den prismatiske klemlegemebunnen, samt bruk av høykvalitets kobberlegeringer, sørger for en langtidsstabil og vibrasjonssikker ledertilkobling.

Som alternativ kan lederne også plugges direkte, uten bruk av verktøy, når hendelen er lukket.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00