Elektroniske automatsikringer har en aktiv strømbegrensning for kortslutnings- og overlaststrøm til 1,25 ganger nominell strøm. Det beskytter strømforsyningen mot for høy strøm og tilsvarende overlast og forhindrer svikt i utgangsspenningen på strømforsyningen.
Derfor kan tilkoblingsledningen til en likespenningsstrømforsyning planlegges nærmest komplett på forhånd. Lengre ledninger mellom strømforsyning og forbruker er mulig uten at utkoblingsegenskapene påvirkes negativt.
Forklaring:
Den integrerte sensoren måler tilkoblet strøm konstant og kobler om i løpet av ca. 100 til 800 millisekunder ved overlaststrøm eller kortslutning.
I motsetning til termiske og termomagnetiske automatsikringer kobler denne typen beskyttelsesutstyr elektronisk via en transistor. Strømkretsen brytes her ikke galvanisk med mekanisk koblingskontakt.
Funksjonskoblingsskjema for elektronisk automatsikring
Forklaring:
1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out
Også ved høy ledningsmotstand utløser elektroniske automatsikringer få millisekunder etter en kortslutning. Også ved overlast utgjør strømmen maksimalt 1,25 ganger nominell strøm.
Forklaring:
t = Koblingstid (i sekunder)
xl = Mange ganger nominell strøm / utløsefaktor
1 = Utløsingsminimum 1,05 x nominell strøm
2 = Utkoblingstid maks. 800 ms (avhengig av nominell strøm)
3 = Utkoblingstid min. 80 ms (avhengig av nominell strøm)
4 = Utløsingsmaksimum 1,45 x nominell strøm
5 = Strømbegrensning med 1,25 x nominell strøm
"$pageName" på