Tilbake til oversikten

Fordeler

Kundefordel ved moderne automatsikringer

  • Pålitelig beskyttelse av tilkoblede forbrukere
  • Høy sviktsikkerhet
  • Selektiv sikring
  • Sentral overvåking av strømkrets med statusfjernmelding
  • Servicevennlig mulighet for gjeninnkobling
  • Høy anleggstilgjengelighet
  • Mange bruksmuligheter
Tilbake oppover
Lite plass – mye sikkerhet: Med sin smale byggform passer automatsikringene i nesten alle automatikkskap

Hovedegenskaper

  • Pålitelig utkobling ved feil, også ved høye ledningsmotstander eller lange ledninger, takket være aktiv strømbegrensning
  • Rask gjenstart etter feil med integrert inn-/utkoblingsmekanisme
  • Stedsuavhengig statusinformasjon grunnet lett forståelige overvåkings- og fjernmeldekonsepter
  • Tilpasset og sikker utstyrsbeskyttelse på grunn av fintrinnet inndeling av nominell strøm
  • Plassbesparende installering med den kompakte byggformen i 12 mm bredde
  • Enhetlig pluggbart huskonsept letter servicearbeidet
  • Sentral kontrollmulighet som følge av fjernstyrt reset- eller styreinngang
  • Det sømløse laskekonseptet gir tidsbesparende installering for alle gjentagende potensialer i basiselementet

 

  • Pålitelig utkobling ved feil, også ved høye ledningsmotstander eller lange ledninger, takket være SFB-utløsekarakteristikk
  • Rask gjenstart etter feil med integrert inn-/utkoblingsmekanisme
  • Stedsuavhengig statusinformasjon grunnet lett forståelige overvåkings- og fjernmeldekonsepter
  • Tilpasset og sikker utstyrsbeskyttelse på grunn av fintrinnet inndeling av nominell strøm
  • Plassbesparende installering med kompakt byggform i 12 mm bredde
  • Enhetlig pluggbart huskonsept letter servicearbeidet
  • Sentral kontrollmulighet som følge av fjernstyrt reset- eller styreinngang
  • Det sømløse laskekonseptet gir tidsbesparende installering for alle gjentagende potensialer i basiselementet

Automatsikringene i produktserien CB har en kompakt byggform med fininndeling av nominell strøm. Termomagnetiske og elektroniske automatsikringer
har et gjennomtenkt fjernmeldekonsept for stedsuavhengig funksjonsovervåking.

Disse automatsikringene er modulære og pluggbare. Dermed kan installeringsarbeidet med strømkretsene og basiselementene ferdigstilles på forhånd. Nødvendige vernebrytere kan velges på et senere tidspunkt og plugges inn i de allerede installerte basiselementene. Hvis endringer på anlegget påvirker de sikrede strømkretsenes nominelle strøm, kan en vernebryterplugg skiftes ut uten kablingsarbeid.

De modulære automatsikringenes fleksible installeringskonsept gir ubegrensede bruksmuligheter. Utførelsen med en kanal åpner for kombinasjon med forskjellige sikringsverdier over hele det tilgjengelige området.

Tilbake oppover

Basiselementer for automatsikringer

Basiselement med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk  

Basiselement, etter ønske med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk

Basiselementene finnes med skrumoduler og med push-in-tilkobling. Ved å koble til lederne med den moderne push-in-tilkoblingsteknikken sparer man tid ved installeringen.

Entrådede ledere eller ledere med endehylser føres inn i ledersjakten uten bruk av verktøy. Kontaktfjæren åpner automatisk med et lett trykk. Deretter trykker den lederen mot strømbjelken. Ledere fra 0,12 mm² til 6 mm² kobles til helt uten anstrengelser ved hjelp av push-in. Som alternativ finnes basiselementet også med skrutilkoblingsteknikk.

Tilbake oppover

Laskekonsept

Lasker for potensialfordeling ved serieinstallering  

Lasker for potensialfordeling ved serieinstallering

Det sømløse laskekonseptet gjør kablingen av like potensialer i vernebrytergrupper så enkelt som det får blitt. Ved hjelp av lasker foretar man en rask og individuell potensialfordeling ved serieinstallering av automatsikringer.

Ved hjelp av dobbellasking kan forsyningen belastes med 41 A. Fjernmeldekontaktene kobles lett til hverandre ved hjelp av lasker.

Tilbake oppover

Automatsikringskort for termomagnetiske vernebrytere

Flerkanals automatsikringskort brukes bl.a. innen seriemaskinteknikk og i styrings- og prosessteknikk. Ved uforandret gjentagende applikasjoner kan disse prefabrikkerte flerkanalsvariantene helt problemfritt implementeres i anleggskonsepter.

På grunn av den sentrale potensialfordelingen reduseres installasjonsarbeidet til et minimum. Grunnet muligheten for individuelt utstyr med termomagnetiske vernebrytere kan kortene brukes på mange forskjellige områder. De har tilkoblingsklemmer for opptil fem forbrukere pr. beskyttelsesbane. Slik kombinerer kortene de tekniske fordelene ved automatsikringskortserien CB TM1... med en enkel og plassbesparende potensialfordeling.

Detaljert oversikt over fordelene:

  • Et flerkanals automatsikringskort (4-/8-/12-kanals) reduserer installasjonsarbeidet
  • Kompakt byggform sparer opptil 35 % plass
  • Kortet har høy strømledeevne, noe som gir 60 A sumstrøm for forsyningen
  • Ytelsessterk gruppesikring med høy nominell strøm opptil 12 A pr. kanal
  • Sikker tilkobling av opptil fem strømkretser pr. kanal med separate, fempolede dobbelklemmer
  • Stedsuavhengig statusinformasjon grunnet samlefjernmelding i to grupper
  • Enhetlig pluggbart huskonsept letter servicearbeidet
  • Bruk av standard beskyttelsesplugger fra produktserien med modulære automatsikringer gir variable monteringsmuligheter for utstyr

 

Tilbake oppover

Egenskaper automatsikringskort

Automatsikringskort  

Automatsikringskort

  1. Samlefjernmelding i to grupper
  2. Lask for seriekobling av fjernmeldegruppene
  3. Vernebryter med F1, M1 eller SFB-utløsekarakteristikk, opptil 12 A pr. kanal
  4. Tilkoblingsklemmer pluss, 5 x 2,5 mm2
  5. Tilkoblingsklemmer minus, 5 x 2,5 mm2
  6. Alle tilkoblingsklemmer i push-in-teknikk
  7. Oppbyggingshus UM-Pro med økt temperaturbestandighet
  8. Tilkoblingsklemmeforsyning 2 x 2 x 16 mm2, opptil 60 A, egnet for tilkobling av redundant forsyning

 

Tilbake oppover

Termiske automatsikringer

Viktigste egenskaper:

  • Tilpasset og sikker utstyrsbeskyttelse på grunn av fintrinnet inndeling av nominell strøm
  • Rask gjenstart etter feil med integrert innkoblingsmekanisme
  • Kompakt byggform gir plassbesparende installering
  • Standardisert pluggprofil for sikringsholdere med samsvar med flatsikringsinnsatser i henhold til ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Standard laskekonsept fra Clipline complete-tilbehøret gjør installeringen tidsbesparende
  • Pluggbar byggform letter servicearbeidet
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00