Tilbake til oversikten

CONTACTRON – for mindre plassbehov

Kompakt hus og mange funksjoner i én enhet

75 % plassbesparelse takket være kompakt hus

Med CONTACTRON hybridmotorstarter kan utstyrskombinasjoner, som tidligere tok opp stor plass i automatikkskapet, skiftes ut med kun én enhet.

Alt etter behov forener hybridmotorstarteren opptil fire funksjoner i én enhet. Utover dette er den kun 22,5 millimeter bred.

Plassbehov sammenlignet med vanlige løsninger  

Opptil 75 % plassbesparelse med CONTACTRON hybridmotorstarter

Tidligere krevde mange applikasjoner med drivenhet opptil flere koblingsenheter

Mekanisk koblingsutstyr, såkalte releer, kobler drivenhetene vanligvis inn og ut. Tidligere ble motorstrømmen overvåket av et motorvernrelé med hensyn til overlast eller blokkeringer, som stanser motoren ved feil.

Hvis man trengte en drivenhet for begge dreieretninger, måtte den koblingstekniske funksjonen – ombytting av to faseledere - foretas via et ytterligere koblingselement. Hvis applikasjonen deretter skulle fylle kravene til funksjonell sikkerhet, måtte en eller to ekstra koblingselementer seriekobles.

Ved mange applikasjoner med drivenhet var totalt fire eller fem enheter nødvendige, og de måtte planlegges, kables og kobles til tilsvarende. CONTACTRON hybrid motorstarter forener funksjonene i én enhet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk