Tilbake til oversikten

Samarbeid

Tilbakeblikk på Hannover Messe 2012

Få mer informasjon om samarbeidet "Partnership of Experts". Bedriftene tok stilling på en pressekonferanse på Hannover Messe 2012.

2012

Første resultater av samarbeidet

På Hannover Messe 2012 presenterte Phoenix Contact de første resultatene fra samarbeidet med Eaton. Begge bedriftene undertegnet en samarbeidsavtale på Hannover Messe 2011 vedrørende teknologiene Contactron og SmartWire-DT™. Nå presenterer Phoenix Contact nye CONTACTRON koblingsenheter med en SmartWire-DT™-tilknytning.

Som et resultat av samarbeidet presenterer Wöhner og Phoenix Contact en kortslutningssikker hybridmotorstarter som også kan benyttes på 60 mm samleskinner.

2011

Partnership of Experts

I november 2011 ble bedriften Wöhner ytterligere partner. Under navnet "Partnership of Experts" ønsker bedriftene i fellesskap å levere teknikk som er rettet mot de økende behovene innen maskinteknikk og anleggsbygging. Med integreringen i "Wöhner CrossLink Technology" skaper Wöhner muligheten til å ta hybridmotorstarteren i bruk via passende adaptere i både 60 mm-samleskinnesystemteknikken og på DIN-monteringsskinner.

I fellesskap med samarbeidspartnerne Eaton og Wöhner vil Phoenix Contact innføre de tre teknologiene Smartwire-DT™, Contactron og Crosslink på markedet, og videreutvikle og supplere sine produktsortimenter.

Samarbeidsavtale med Eaton

På Hannover Messe 2011 undertegnet Phoenix Contact og Eaton en samarbeidsavtale for utvikling og markedsføring av industrielt, elektronisk koblingsutstyr og kommunikasjonssystemer.

Samarbeidet har som mål å utvikle og omsette en felles strategi for elektroniske motorstartere samt etablere SmartWire-DT™ som ny standard ved kommunikasjonstilknytningen av intelligent koblingsutstyr.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk