Tilbake til oversikten

CONTACTRON – –for mindre oppkoblingsarbeid

CONTACTRON 4 i 1 hybridmotorstartere integrerer alle funksjoner ved klassiske venderelekoblinger, inkludert sikkerhetsfunksjoner, i kun én enhet.

De interne last- og låsekoblingene reduserer tidsforbruket og skaper en oversiktlig oppkobling i automatikkskapet. Sammenlignet med mekaniske standardløsninger reduseres oppkoblingsarbeidet med opptil 75 %.

Raskere oppkobling

CONTACTRON 4 i 1  

CONTACTRON hybridmotorstartere

CONTACTRON hybridmotorstartere forener fire funksjoner i én enhet, alt etter behov. Deriblant funksjonen for medursbevegelse med enkel styring via et 24 V PLS-utgangskort, samt motursbevegelse med vendefunksjon (opsjon) inkludert låse- og lastoppkobling.

Utover dette beskytter enhetene motoren med en integrert motorbeskyttelse med automatikk- og remote-reset-funksjon. Den implementerte Safety-funksjonen aktiverer i tillegg nødstoppanmodninger i henhold til Performance Level e (PL e) / kategori 3 (kat. 3).

Sammenligning: Hovedstrømkrets venderelekobling

Enkel kabling med CONTACTRON

Opptil 75 % mindre kablingsarbeid sammenlignet med vanlige metoder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk