Teknikk

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST står for absolutt sikre skjermede pluggforbindere. Finn ut mer om hvordan denne teknologien fungerer.

Sømløst skjermkonsept

Fremstillingsmetode med Pre- og Metal-Molding  

Fremstillingsmetode med Pre- og Metal-Molding

Advanced Shielding Technology står for absolutt sikker skjerming. Selv ved ekstreme omgivelsesforhold som kraftige mekaniske påkjenninger eller lynnedslag beskytter 360°-skjermtilkoblingen overføringen av data, signaler og effekt.

I den nesten nye, automatiserte fremstillingsmetoden for de prefabrikkerte M8- og M12-pluggforbindere med Advanced Shielding Technology sørger Pre- og Metal-Molding for forbedret skjermytelse.

Forhåndsekstruderingen av grunnlegemet som er festet til ledningen, med polyamid, sørger for særdeles høy mekanisk stabilitet ved anvendelser med aksial belastning. Spesialutviklet tinn for elektriske og mekaniske krav gir sikker og pålitelig 360°-skjermtilkobling.

Den komplette forbindelsen mellom skjermflettverk og plugg over store flater, gir i tillegg absolutt sikker EMC-beskyttelse, optimal varmeavledning og robusthet mot overspenning og strømtopper.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00