Bruksområder

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact

Absolutt sikker skjerming

Advanced Shielding Technology optimaliserer dagens konstruksjon av M8- og M12-pluggforbindere.

Mekaniske belastninger

Mekanisk belastning grunnet energikjeder  

Absolutt pålitelig

Advanced Shielding Technology sørger for støt- og vibrasjonssikkerhet ved selv de kraftigste mekaniske belastninger i applikasjoner med vridninger, energikjeder eller robotikk.

Maskiner og produksjonsanlegg

Optimal anleggstilgjengelighet  

Absolutt sikker

Hvis det oppstår en kortslutning i maskinkomponentene, kan det med Advanced Shielding Technology flyte en strøm gjennom skjermen frem til sikringene utløser. Fordi oppvarmingen er minimal, gir skjermingen over store flater bedre sikkerhet og reduserer faren for brann.

Miljøer som er sterkt belastet med elektromagnetisk stråling

EMC-beskyttelse i applikasjoner med robotikk  

Absolutt fremtidssikker

På området intelligente produksjonsanlegg og industrielle nettverk sørger Advanced Shielding Technology for fremtidssikker overføring av større datamengder og stadig tiltagende overføringshastigheter opptil 40 GBit/s. De forbedrede skjermavledningsegenskapene gir pålitelig beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.

Drivteknikk

Transient overspenning som følge av koblingsforløp i induktiv last  

Absolutt motstandsdyktig

Når induktiv last som motorer blir koblet, oppstår det høy spenning i kort tid. Prefabrikkerte pluggforbindere med Advanced Shielding Technology er, takket være sømløs forbindelse mellom skjermflettverk og plugg, motstandsdyktige mot transient overspenning og sørger for høyere anleggstilgjengelighet.

Utendørs bruk

Lynnedslag i applikasjoner utendørs  

Absolutt robust

På grunn av den robuste forbindelsen og 360°-skjermdekning takler pluggforbindere med Advanced Shielding Technology til og med lynnedslag og strømtopper opptil 20 kA helt problemfritt. De er dermed spesielt godt egnet for bruk i utendørsanlegg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk