Feltbusskomponenter og -systemer

Intelligent nettorganisering

Intelligent nettorganisering

Spar tid ved planlegging og installering: Med det store produktsortimentet oppretter du et feltbussnettverk til alle applikasjoner.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Rask, enkel og feilfri installering med AS-Interface.

  • CANopen
    Det robuste feltsystemet

    Feltbussystemet CANopen er spesielt godt egnet når data skal overføres absolutt pålitelig.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passive komponenter som pluggforbindere – for rask CC-Link-kabling.

  • ControlNet™
    Tidssynkront nettverk

    Ytelsessterkt system for overføring av sykliske og ikke sykliske data.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ er egnet for mange forskjellige områder, også for mindre nettverk.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT er optimalisert for raske prosesser.

  • EtherNet/IP™
    Åpent nettverk

    EtherNet/IP skaper åpenhet mellom officenettverk og industrielle nettverk.

  • FOUNDATION Fieldbus
    Foundation Fieldbus

    Feltbusskomponenter for modulær oppbygging av FOUNDATION Fieldbus-anvendelser.

  • HART
    HART

    HART- og WirelessHART-komponenter for kommunikasjon mellom sensor og kontroller.

  • IEC 61850
    Nettverksinfrastruktur og I/O-systemer for IEC 61850

    Standard IEC 61850 definerer kravene til utstyret og kommunikasjonen som tas i bruk i systemer for beskyttelses- og styreteknikk i elektriske koblingsanlegg.

  • ‍INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS sammenkobler hele prosessperiferien med alle vanlige styringer.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link åpner for gjennomgående utveksling av prosess- og servicedata mellom styring og felt.

  • Modbus
    Modbus

    Den allsidige kommunikasjonsprotokollen Modbus er velkjent og lett å håndtere.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    Profibus er et ledende feltsystem på verdensbasis for automatisering av maskiner og produksjonsanlegg.

  • PROFINET
    Fremtidssikker systemløsning

    PROFINET er et Ethernet-basert feltbussystem som gir konsekvent dataoverføring på alle nivåer.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos-komponenter for rask og synkron dataoverføring innen automatiseringsteknikk.

  • USB
    USB

    Standardiserte pluggforbindere og kabler – industriegnede kablingsløsninger for USB-grensesnitt.

  • VARAN
    VARAN

    Passive VARAN-komponenter for kabling i industrielle omgivelser.

Søk i Feltbusskomponenter og -systemer

Vis alle produktene i denne kategorien

Omfanget av kablingsarbeidet tiltar, vedlikehold og service er komplisert og krevende. Gå over til feltbussnettverk og dra nytte av en oversiktlig forbindelse av alle automatiseringsoppgaver: Fra felt- til styrenivå, uavhengig av utstyrstypen.

Dine fordeler

  • Minimalt kablingsarbeid på grunn av seriell dataoverføring
  • Egendiagnostikk i systemet gir kortere svikt- og vedlikeholdstider
  • Digital dataoverføring gir økt beskyttelse mot forstyrrelser
  • Fleksibelt valg av systemkomponenter: Basert på åpne standarder
  • Fremtidssikker – fordi det er enkelt å foreta utvidelser og endringer

Komponenter og systemer

Komponenter og systemer for oppbygging av en feltbuss  

Komponenter og systemer for alle feltbusser

Hos Phoenix Contact mottar du for hver feltbuss et stort produktspekter med komponenter og systemer. Bli overbevist du også: Fra vanlig plugg og ulike typer feltutstyr og infrastrukturkomponenter og helt til en komplett løsning.

Teknologisk ledende

Tiger Chip  

Teknologisk ledende - med nyskapninger som Tiger Chip

Med INTERBUS presenterte Phoenix Contact allerede på midten av 1980-tallet en av de første industrielle feltbussene. Siden den gang har vi arbeidet med å videreutvikle og forbedre systemer for industriell kommunikasjon.

Vi er stolt av resultatene våre. Med egne ASICs (Application Specific Integrated Circuit) for INTERBUS og PROFINET er vi teknologisk ledende på markedet. Utviklinger, som Tiger Chip for PROFINET-implementering, gir oss den bekreftelsen vi trenger for å utforme stadig nye Inspiring Innovations.  

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Feltbusskomponenter - omformere

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk