Wireless I/O

Wireless I/O

Trådløs overføring av I/O-signaler

Trådløs I/O-kommunikasjon – rask, enkel og pålitelig.

Tilbake til Industrial Wireless

Kategorier

Søk i Wireless I/O

Vis alle produktene i denne kategorien

Wireless I/O fra Phoenix Contact er en optimal løsning for trådløs overføring av digitale eller analoge I/O-signaler. Et riktig valg for din I/O-kommunikasjon innen prosess- eller styreteknikk.

Dine fordeler

  • Lavere installerings- og vedlikeholdskostnader fordi kabler bortfaller
  • Bevegelsesfrihet for mobile eller utskiftbare automatiseringskomponenter grunnet trådløs I/O-kommunikasjon
  • Ingen løpende utgifter for overføringsmedier takket være slitasjefri radiosignalteknikk
  • Rask og enkel oppstart grunnet brukervennlig installering

Radiosignalsystem Radioline

Radioline-radiosignalmodul  

Radioline er en radiosignalmodul for utstrakte anlegg

Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering. Takket være radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 er Radioline et pålitelig førstevalg i industrielle omgivelser.

  • Høy pålitelighet takket være Trusted Wireless 2.0-teknologi
  • Frekvensbånd som støttes: 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz
  • Rekkevidder opptil 32 kilometer grunnet innstillbar dataoverføringshastighet
  • Fleksibel ved nettverksoppbyggingen: Radioline støtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse meshnettverk med opptil 250 deltagere
  • Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
  • Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet T-konnektor og Hot Swap-egnethet
Radioline-kombinasjon av koblingsutstyr  

Koblingsutstyrskombinasjon for installering på utendørsområder

Kombinasjonen av Radioline-Outdoor-koblingsutstyr kan installeres direkte ute og overfører I/O-signaler eller serielle data raskt og enkelt via radiosignaler. Radiosignalmodulene og type og antall I/O-tilleggsmoduler kan velges ved bestillingen.

Wireless Multiplexer – den trådløse signalkabelen

Wireless Multiplexer  

Med Wireless-MUX overfører du I/O-signaler pålitelig til vanskelig tilgjengelige eller dreiende stasjoner

Wireless-MUX er rask å installere: Koble til, koble inn, og radiosignalstrekningen fungerer. Systemet overfører 16 digitale og to analoge signaler toveis. Det betyr at du ikke lenger trenger en 40-trådet signalkabel.

  • Enkel idriftsettelse, ettersom ingen konfigureringer eller innstillinger er nødvendig
  • Høyt antall kanaler i kompakt hus
  • Rask oppbygging av forbindelsen og rask signaloverføring
  • Rekkevidde opptil 200 m med rundtvirkende antenner, opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
  • Aktuell Bluetooth 4.0-teknologi

Wireless I/O – sammenligning av produkter

Radiosignalsystem RadiolineWireless Multiplexer
RadiolineWireless-MUX
Frekvensbånd868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TeknologiTrusted WirelessBluetooth 4.0
Rekkevidde ved fri sikt< 32 km (avhengig av frekvensbånd)< 400 m
TopologiPunkt-til-punkt, stjerne, meshPunkt-til-punkt

Antall nettverksdeltakere

< 250 (avhengig av frekvensbånd)2 (fast)
Antall I/O-signaler< 256 digitale inn-/utganger,
< 128 analoge inn-/utganger
(0/4 ... 20 mA)
16 digitale inn-/utganger,
to analoge inn-/utganger
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Overføringstid> 200 ms (avhengig av frekvensbånd, overføringshastighet, nettverksstruktur og -størrelse)> 10 ms

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Installering av Radioline

Idriftsettelse av Radioline i et renseanlegg.