Tilbake til oversikten

Radioline

Radioline stasjon  

Radioline stasjon

Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering. Takket være radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 er Radioline et pålitelig førstevalg i industrielle omgivelser.

Dine fordeler

  • Enkel oppstart av radiosignalsystemer – riflehjulet trenger kun å dreies, programmering kreves ikke
  • Høy pålitelighet grunnet ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshopping og sameksistens-administrering
  • Gode rekkevidder opptil 32 km grunnet høy mottagerømfintlighet og datahastigheter som kan stilles inn individuelt
  • Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
  • Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet T-konnektor og Hot Swap-egnethet

I/O-mapping

I/O-Mapping med Radioline

Rask og enkel oppstart av radiosignalsystemer

Via riflehjulet tilordner du I/O-modulene hverandre innenfor et nettverk. Du trenger derfor bare å stille inn de I/O-modulene som skal kommunisere med hverandre, på samme tall: En digital inngang tilordnes for eksempel IO-MAP-adresse 12, og den tilordnede digitale utgangen også IO-MAP-adresse 12. Slik fordeles signalene korrekt i anlegget.

Start video

Typisk Trusted Wireless-nettverksstruktur

Radioline i punkt-til-punkt-forbindelse, i stjernenettverk og i sammenkoblede nettverk

Radioline i punkt-til-punkt-forbindelse, i stjernenettverk og i sammenkoblede nettverk

En enhet – et mangfold av anvendelser

Overføring av I/O-signaler (Wire-in/Wire-out)  

Overføring av I/O-signaler (Wire-in/Wire-out)

I/O - datamodus

Radioline åpner for en enkel I/O-signalfordeling i nettverket og oppbygging av forskjellige nettverksstrukturer (leveringsstatus). I/O-mapping forenkler signalfordelingen i utstrakte anlegg betraktelig.

For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler – helt uten programmering.

Overføring av serielle data  

Overføring av serielle data

Seriell datamodus

Ved hjelp av Radioline kan flere kontrollere eller serielle periferienheter nettorganiseres raskt og enkelt via radiosignaler. Dermed kan serielle RS-232/485-kabler skiftes ut.

Dataoverføring fra I/O-stasjoner til en kontroller  

Dataoverføring fra I/O-stasjoner til en kontroller

PLC/Modbus RTU-modus

Med de integrerte RS-232- og RS-485-grensesnittene kan I/O-moduler ved hjelp av Radioline knyttes til kontrolleren direkte via radiosignaler gjennom Modbus-protokollen.

I/O-tilleggsmoduler kan kobles til hver slave eller repeaterslave.  I/O-signalene lagres i master-radiosignalmodulen i et integrert Modbus-register, og kan her til enhver tid hentes opp av kontrolleren.

I tillegg til signalene stilles også diagnostikkparametere som for eksempel radiosignalkvaliteten til de enkelte deltagerne til rådighet i Modbus-registeret, slik at man får en kontinuerlig overvåking av radiosignalsystemet.

Dataoverføring av I/O-signaler og Modbus-data  

Dataoverføring av I/O-signaler og Modbus-data

PLC/Modbus RTU-dualmodus

Denne modusen forener "seriell datamodus" og "PLC/Modbus-RTU-modus". I denne modusen arbeider hver stasjon i nettverket som selvstendig Modbus-slave. På hver stasjon i nettverket kan I/O-utvidelsesmoduler tilkobles. Prosessdata lagret lokalt i Modbus-Memory-Map i respektive stasjon. Samtidig kan ytterligere Modbus-slaver tilkobles via RS-232 eller RS-485 og adresseres via respektive Modbus-adresse.

Fra radiosignalmaster kan samtlige diagnostikkdata i radiosignalnettverket avleses via Modbus.

Bruksmuligheter med Radioline-systemet

Produktoversikt Radioline-hodemoduler

Radiosignalmodul RAD-868-IFSRadiosignalmodul RAD-900-IFS-…Radiosignalmodul RAD-2400-IFS-…Busskobler RAD-RS485-IFS

Radiosignalmodul RAD-868-IFS

Radiosignalmodul
RAD-900-IFS-…

Radiosignalmodul RAD-2400-IFS-…

Busskobler RAD-RS485-IFS

Region

Europa

Nord-/Sør-Amerika (RAD-900-IFS), Australia / New Zealand (RAD-900-IFS-AU)

Globalt (RAD-2400-IFS), Japan
(RAD-2400-IFS-JP)

Globalt

Frekvensbånd

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Typisk rekkevidde ved fri sikt

< 20 km (egnet for større avstander med hindre)

< 32 km (egnet for større avstander med hindre)

< 5 km

< 1,2 km (via eksisterende totråders kobberledninger eller flere med konverter eller repeater)

Topologi

Punkt-til-punkt, stjerne, mesh

Punkt-til-punkt, stjerne, mesh

Punkt-til-punkt, stjerne, mesh

Punkt-til-punkt, linje

Antall nettverksdeltakere

< 99

< 250

< 250

< 99

Typisk overføringstid * (punkt-til-punkt, toveis)

> 2 s
(I/O-modus)

> 390 ms
(seriell modus)

> 200 ms
(I/O-modus)

> 25 ms
(seriell modus)

> 200 ms
(I/O-modus)

> 25 ms
(seriell modus)

> 80 ms
(I/O-modus)

* = avhengig av frekvensbånd, overføringshastighet, telegramlengde, nettverksstruktur/-størrelse

Produktoversikt Radioline-utendørs-koblingsapparatkombinasjon

Utendørs-koblingsapparatkombinasjonUtendørsboks
Utendørs-koblingsutstyrskombinasjon
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Utendørsboks
RAD-900-DAIO6
RegionGlobaltNord-Amerika og Canada
Frekvensbånd868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurerbar)900 MHz
Inn-/utgangssignalerRS-485
Inn- og utgangssignalenes type og antall kan konfigureres
2 x digital inn-/utgang
1 x analog inn-/utgang
Spenningsforsyning100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC eller
100 V AC ... 240 V AC
Omgivelsestemperatur-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
BeskyttelsesgradIP66NEMA 4X
Dimensjoner300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Produktoversikt Radioline-I/O-tilleggsmoduler

4-kanals digitale I/O-moduler8-kanals digitale I/O-modulerDigital/analog I/O-modulAnaloge I/O-modulerTemperatur I/O-modul

4-kanals digitale I/O-moduler

8-kanals digitale I/O-moduler

Digital/analog I/O-modul

Analoge I/O-moduler

Temperatur I/O-modul

Inngangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternativ

2 x puls < 100 Hz, 32 bit (kan kun benyttes i PLC/Modbus RTU- eller dualmodus)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledertilkobling

Utgangssignal (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (releutgang)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorutgang)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

Moduler som kan kombineres i I/O-modus

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Her kommer du til Radioline-produktene med Trusted Wireless 2.0-radiosignalteknologi.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nono/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_IO_P-08-11-03/a551dde8-eef5-4227-9401-1e1f9718e2b8

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk