Tilbake til oversikten

Enkel integrering – med WirelessHART-adapter

Koble feltkomponenter som ligger langt unna, til nettverket ditt

WirelessHART-adapter  

Enkel integrering av feltutstyr – takket være WirelessHART-adapter

WirelessHART-adapteren er et smart alternativ til kabelbundet HART-programmering. Der man tidligere måtte koble HART-utstyr til nettverket direkte med en kabel, kan det nå gjøres trådløst og uten mye arbeid. Koble helt enkelt feltkomponenten til WirelessHART-adapteren, og den er allerede en del av nettverket ditt.

Adapteren kobler du enten direkte til feltutstyret eller på ethvert tilgjengelig punkt i analogsløyfen.

Strømforsyningen til WirelessHART-adapteren er fleksibel og kan tilpasses behovene.

Adapter med strømsløyfeforsyning (loop powered)

WirelessHART-adapter  

Strømforsyning helt enkelt via sløyfestrømmen

Reduser installeringsarbeidet! Hvis du kobler en WirelessHART-adapter til en allerede tilgjengelig feltkomponent, er en 4 til 20 mA-strømsløyfeforsyning tilstrekkelig for driften.

Adapter med separat spenningsforsyning

Adapter med spenningsforsyning  

Adapter med 24 V DC-spenningsforsyning

Hvis strømsløyfeforsyningen ikke er tilstrekkelig for drift av WirelessHART-adapteren, kan du som alternativ benytte en separat DC-strømforsyning. Det betyr at adapteren fungerer pålitelig, og at signalet på 4 til 20 mA forblir uforstyrret.

Flere komponenter pr. adapter – takket være Multidrop-modus

Multidrop-adapter  

Flere HART-komponenter på en adapter

Våre WirelessHART-adaptere kan også benyttes i Multidrop-modus. Det betyr at du til en adapter kan koble opp til fire HART-komponenter som ikke har et signal på 4 til 20 mA. Adapteren forsynes via en separat DC-spenning. Tilkoblede komponenter forsynes på sin side av adapteren.    

Integrering av ikke-HART-egnede-komponenter med 4 til 20 mA

Integrering av komponenter med 4 til 20 mA  

Integrering av komponenter med 4 til 20 mA i radiosignalnettverket

Ved hjelp av WirelessHART-adapteren kan du også integrere komponenter med 4 til 20 mA som ikke er HART-egnet, i et WirelessHART-nettverk.

I den forbindelse benytter du vår WirelessHART-adapter med en separat DC-strømforsyning. Tilkoblede komponenter forsynes via adapterens strømsløyfe. Deretter måles strømsløyfen, før den overføres som prosessverdi.

Fleksibel programmering

HART-programmering  

Fleksibel programmering – takket være HART-programmeringsverktøy

WirelessHART-adapteren programmeres helt enkelt med et HART-programmeringsverktøy. Dette kobles til adapterens HART-modemsløyfe.

Tilkoblede HART-komponenter kan programmeres direkte, uten å etablere ny forbindelse med programmeringsverktøyet.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk