Tilbake til oversikten

Optimal frihet ved utforming av nettverk – med WirelessHART-Gateway

WirelessHART-Gateway fra Phoenix Contact er løsningen hver gang vanskelig tilgjengelige sensorer skal integreres i nettverket, uten at det skal innebære mye arbeid.

Nyskapende teknikk for fleksibilitet og lett betjening

WirelessHART-Gateway  

WirelessHART-Gateway fra Phoenix Contact

I samsvar med HART-standarden består vår WirelessHART-Gateway av et tilgangspunkt, en nettverksmanager og en Gateway.

Via radiosignaler oppretter tilgangspunktet forbindelsen til de forskjellige deltagerne. Nettverksmanageren er programvaren som styrer det sammenkoblede nettverket, optimaliserer datatrafikken og sørger for autentifisering av feltutstyret.

Gatewayen er selve portalen mellom anleggsnettverket eller host-systemet og WirelessHART-nettverket. Den omfatter både det fysiske Ethernet-grensesnittet og protokollen Modbus-TCP.    

Tilkobling av Gateways med WLAN-teknologi eller Ethernet

Gateway med integrert 802.11b/g-WLAN-transceiver  

Ytelsessterk trådløs kommunikasjon via WLAN

WirelessHART-Gateway er utstyrt med en integrert 802.11b/g-WLAN-transceiver. Du kan derfor helt enkelt koble opptil 250 WirelessHART-feltkomponenter via Ethernet-porten eller WLAN-Client-transceiveren. Dyre kabler for Ethernet-forbindelsen bortfaller helt.

Utstyret omformer HART-data til Modbus TCP. Det innebærer at du integrerer komponentene i alle vanlige Asset-Management-systemer.

Konfigurering og diagnostikk foretas komfortabelt med en vanlig nettleser, ettersom en nettserver allerde er integrert. RF-Link-releer og RSSI-testpunkter gir ytterligere diagnostikkmuligheter, der du kan kontrollere statusen til WLAN-forbindelsen og signalstyrken.

AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) med 128 bit sørger for sikkerhet i WirelessHART-kommunikasjonen. WLAN-dataene krypteres via WEP, WPA eller WPA2/802.11i.

Lett installering på grunn av HART-til-Modbus-TCP-tabell

HART to Modbus-TCP-logo  

Færre konfigureringer på grunn av HART-til-Modbus-TCP-tabell

Lett installering og idriftsettelse er fordelene ved WirelessHART-Gateway. Det er mulig på grunn av omformingen av HART-dataene i Modbus-TCP-registre. Straks enheten er tilkoblet, tilordnes en Modbus-IP, og et standardisert adresseringsskjema benyttes.

For deg betyr det mindre arbeid i forbindelse med konfigurering.    

Pålitelig redundansfunksjon og kostnadsgunstig nettverksoppbygging

Pålitelige redundansfunksjoner  

Pålitelige redundansfunksjoner

WirelessHART-Gateway har en integrert WLAN-Client som gjør at du sparer deg for Ethernet-kablingen til kontrollrommet. I tillegg installerer du Gatewayene uten mye arbeid i umiddelbar feltnærhet.

WLAN- og LAN-grensesnittet kan drives parallelt på WirelessHART-Gateway, ettersom begge grensesnitt konfigureres med entydige IP-adresser.

Din store fordel: Du kan benytte WLAN-grensesnittene som backup-forbindelse til LAN-tilkoblingen og dermed kommunisere redundant.

Mobil tilgang til WirelessHART-Gateways og -deltagere

Mobil tilgang  

Mobil tilgang til WLAN-egnede enheter

WirelessHART-Gateway kan også konfigureres i Ad-hoc-modus. I denne modusen kan du med en annen WLAN-egnet komponent få direkte tilgang til Gatewayen, uten at du må benytte en WLAN Access Point.

Brukeren kobler seg slik til en Gateway via en laptop eller PDA, for eksempel for å programmere eller diagnostisere.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk