WLAN-Access-Point for Ex-området

WLAN-Access-Point for Ex-området

Trådløs kommunikasjon på Ex-området

Det robuste WLAN-Access-Point benyttes overalt der data fra Ex-området skal overføres sikkert og trådløst.

Tilbake til Industrial WLAN

Kategorier

Søk i WLAN-Access-Point for Ex-området

Vis alle produktene i denne kategorien

Også på potensielt eksplosive områder kan du nyte alle fordeler som den velkjente trådløsteknikken med industrielle WLAN-produkter fra Phoenix Contact kan by på, egnet for bruk i sone 2.

Dine fordeler

  • Høyeste sikkerhet på potensielt eksplosive områder i sone 2
  • Enkel og pålitelig utforming av industrielle WLAN-nettverk – med enkle planleggings- og konfigureringskonsepter
  • Spesielt pålitelig på grunn av oppdaterte Security-standarder og koding
  • Fleksibel når det kommer til plassering, takket være rekkevidder på opptil flere hundre meter
  • Egnet for utendørs bruk takket være hus i glassfiberforsterket kunststoff med integrerte antenner
  • Enkel installering grunnet integrert strømforsyning for forsyninger med 100 V AC ... 240 V AC

WLAN-løsninger for Ex-området

Tablet foran raffineri  

Trådløst Ethernet også på potensielt eksplosive områder

For at den trådløse Ethernet-infrastrukturen skal kunne benyttes pålitelig også i potensielt eksplosive områder, kreves spesielle beskyttelsestiltak. Phoenix Contact tilbyr i den sammenheng WLAN Access Points som er designet for drift i sone 2. Slik kan du dra nytte av fordelene ved en kostnadsgunstig og rask kommunikasjon:

  • Rask og pålitelig datautveksling mellom feltnivå og styrerom
  • Ytelsessterk kommunikasjon i store haller eller på utendørsområder
  • Økt produktivitet på grunn av stedsuavhengig sanntidstilgang til serviceinformasjon og nettverksressurser
  • Fleksibel kommunikasjonsinfrastruktur, kan brukes parallelt for data-, video- og taleoverføring

Pålitelig overføring av data over større avstander

WLAN-antenne  

Industrial WLAN over store avstander

På utstrakte industrianlegg må data ofte overføres stabilt og sikkert over avstander på opptil flere hundre meter. Kombiner WLAN Access Points for Ex-området med det omfattende antenne- og tilbehørssortimentet fra Phoenix Contact.

Høye sikkerhetsstandarder beskytter alle WLAN-Ethernet-nettverk pålitelig mot uberettiget tilgang.

Bruksmulighetene er mange:

  • Implementering av anleggsdeler og diagnostikktablets i anlegg som ligger langt unna, via Ethernet
  • Forsyning av vanskelig tilgjengelige eller provisoriske bygninger med Ethernet-forbindelse
  • Økt sikkerhet mot feil i kabelnettverk ved hjelp av redundante radiosignalstrekninger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk