Ventilpluggforbindere og -kabler

Ventilpluggforbindere og -kabler

Pålitelig i en krevende hverdag

For pålitelig tilkobling av ventiler i felten kan du velge fra vår store portefølje med ventilpluggforbindere.

Tilbake til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søk i Ventilpluggforbindere og -kabler

Vis alle produktene i denne kategorien

I det daglige settes ventilpluggforbindere stadig på prøve i form av ulike temperaturer, mekaniske påkjenninger eller kontakt med fett og olje. Vårt store produktspekter er optimalt rustet for slike harde bruksforhold.

Dine fordeler

  • Stort produktspekter åpner for fleksibel kabling
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Tetning integrert i gripedelen gir praktisk tilkobling
  • Bedre økonomisk effektivitet grunnet bruk av nyskapende ventilpluggforbindere

Produktsortiment ventilpluggforbindere og -kabler

Byggformer ventilpluggforbindere  

Forskjellige byggformer av ventilpluggforbinderne

Ventilpluggforbindere og -kabler finnes i fem forskjellige byggformer (A, B, BI, C, CI) samt for trykkbrytere (AD). Bruksområdet strekker seg fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC. For enkel registrering av feil kan vi tilby ventilpluggforbindere med godt synlig LED.

Oversikt over egenskapene:

  • Godt synlig LED i alle monteringsposisjoner
  • UL-godkjente materialer og ledningskvaliteter
  • PUR- (standard) og PVC-ledninger tilgjengelig
  • Temperaturområde fra -25 °C til +85 °C
  • Egnet for mange bruksområder

 

Ventilpluggforbindere og -kabler for utendørs bruk

Dumper  

Typisk anvendelse utendørs

På nyttekjøretøyer, anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner benyttes ventilpluggforbindere med høy beskyttelsesgrad. De er motstandsdyktige mot stoffer som blant annet ozon, salt, bensin og olje.

Vårt sortiment:

  • Ventilpluggforbindere for utendørs bruk i byggformene A og AD i beskyttelsesgrad IP66K/IP68
  • Deutsch-pluggforbindere med høy tetthet i beskyttelsesgrad IP69K
  • Superseal-pluggforbindere, vanntette og med høy motstandskraft mot aggressive omgivelsesforhold

Ventilpluggforbindere med energireduksjonsfunksjon

Ventilpluggforbindere med energireduksjonsfunksjon  

50 % lavere energiforbruk

Ventilpluggene med energireduksjonsfunksjon fremhever seg med et strømforbruk som er redusert med opptil 50 % sammenlignet med vanlige varianter. Etter at ventilen er styrt reduserer holdestrømmen energireduksjonsfunksjonen til 50 %. Dermed kan du bruke nettdeler med mindre dimensjoner. 

Ventilpluggenes funksjoner og kompatibilitet er i henhold til velkjent standard. De er enkle å integrere i eksisterende anlegg.

Vårt sortiment:

  • Prefabrikkerte kabler med ventilpluggforbindere med energireduksjonsfunksjon for 24 V DC-drift i byggformene A, B, BI, C og CI

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling