Tilbake til oversikten

Unmanaged Switches SFNT

To unmanaged Switches SFNT på DIN-skinnen

For anvendelser med høye krav til ​Unmanaged Switches​, eksempelvis prosessindustrien eller maritimt område, har serien SFNT spesielle ​utvidelser. Disse ​svitsjene ​er spesielt ​robuste ved røffe​ omgivelsesforhold. N​ødvendige bransjespesifikke godkjennelser, som er en forutsetning for mange brukere, er en ytterligere fordel ved disse ​svitsjene.

Optimalisert for prosessindustrien

Rørledninger i et raffineri  

Unmanaged Switches SFNT er egnet for bruk i prosessanlegg

​Unmanaged Switches​ i serien SFNT er optimalisert for bruk innen prosessindustrie​n. Takket være det store temperaturområdet fra -40 °C til +75 °C og de bransjespesifikke godkjennelsene​ ​ATEX​, ​IECEx​ og ​UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2 er de ideelle for bruk ved bransjens røffe omgivelsesforhold.

Beskyttelsessjikt for særdeles røffe omgivelser

Porteføljen til ​Unmanaged Switches​ SFNT inneholder spesielle varianter som gir ekstra beskyttelse mot ytre påvirkninger som høy luftfuktighet, støv eller kjemikalier. Ved disse variantene, som har den ekstra betegnelsen "-C" (​Conformal​ Coating), overtrekkes kretskortene med beskyttelsessjikt etter at de er påmontert utstyr, dette for å beskytte elektronikkomponentene. Slik reduseres faren for skader eller nedetider som følge av omgivelsesforholdene.

Enkel diagnostikk av feil

Alarmdiode på svitsj  

Unmanaged Switches SFNT viser feil via en lysdiode på enheten

Diagnostisering av feiltilstander er kun mulig med ​Managed Switches​. ​Unmanaged Switches​ i serien SFNT støtter likevel grunnleggende mekanismer for gjenkjenning av feil. Ved hjelp av en signalkontakt formidles problemer med spenningsforsyningen samt Link-avbrudd på de enkelte portene, for eksempel til en kontroller. Portene som skal overvåkes, konfigureres helt enkelt via ​DIP på enheten.

Oversikt over FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Overføringshastighet

10/100 mbps

Spenningsforsyning

9 ... 32 V DC, redundant

12 ... 48 V DC*, redundant

Temperaturområde

-40 °C … +75 °C

BeskyttelsesgradIP20
Spesielle forholdQoS, signalkontakt, beskyttelsessjikt*
Godkjennelser

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* I utvalgte modeller

Her kommer du til produktlisten med Unmanaged Switches SFNT.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk