Unmanaged Switches i serien SFNB er innføringsklassen i vår portefølje med Ethernet-svitsjer. De er spesielt godt egnet for meget enkle automatiseringsanvendelser uten høye krav til temperaturområde, datagjennomstrømning eller funksjoner.
Svitsjene i serien SFNB er komplett Plug-and-Play-kompatible og trenger ikke å konfigureres. De er dermed enkle å håndtere og installere for alle brukere. Status-LED-er på portene gir utover dette god oversikt over grunnleggende informasjon om forbindelsesstatus. Dermed kan en brutt forbindelse, for eksempel som følge av en defekt kabel, diagnostiseres på kort tid.
Enkelte av variantene til SFNB-svitsjene har en integrert glassfibertilkobling. Avhengig av valgt modell kan man slik etablere fiberoptiske forbindelser i multimodus eller singlemodus med opptil 25 km lengde. Slik kan sluttutstyr som ligger langt unna, tilkobles nettverket via glassfiber. Som alternativ kan også svitsjen benyttes som desentral nettverksenhet. Via de fire resterende kobberportene kan flere sluttenheter tilkobles nettverket, som ligger langt unna.
Takket være autonegotiation gjenkjenner SFNB-svitsjene selv hvilken overføringshastighet og hvilken Duplex-metode som kreves for kommunikasjonen med de tilkoblede nettverksenhetene. Manuell konfigurering er ikke nødvendig.
FL SWITCH SFNB | |
---|---|
Overføringshastighet |
10/100 mbps |
Spenningsforsyning |
24 V DC |
Temperaturområde |
-10 °C … 60 °C |
Beskyttelsesgrad |
IP20 |
Spesielle forhold | ingen |
Godkjennelser |
CE, UL |
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på