Tilbake til oversikten

Unmanaged Switches SF og SFN

Unmanaged Switches SF og SFN for standard bruksområder

Unmanaged Switches​ i seriene SF og SFN er egnet for alle anvendelser som krever standardfunksjoner som for eksempel prioritering av datapakker. ​Switchene har høy fleksibilitet med hensyn til byggform​, overføringshastighet og tilkoblingstyper. ​Det være seg fem eller 16 porter, flat eller smal, mye eller lite datatrafikk: Switchene SF og SFN sørger for pålitelig kommunikasjon i nettverket ditt.

En velegnet byggform til alle bruksformål

Unmanaged Switches i flat og smal byggform  

Unmanaged Switches SF har en meget flat byggform, mens variantene SFN har en smal byggform

Porteføljen med ​Unmanaged Switches i seriene SF og SFN forener forskjellige byggformer for de mest forskellige anvendelser. Takket være en byggdybde på kun 30 mm åpner ​Switches​ i serien SF for montering i meget flate automatikkskap. Variantene i serie SFN, derimot, er egnet for applikasjoner med krav om smal byggbredde. Optimaliserte husdimensjoner for variantene med fem, åtte eller 16 porter utgjør en kompakt løsning for alle behov.

Høy datagjennomstrømning

For anvendelser med høye krav til datagjennomstrømning inneholder serien med SFN-Switches Gigabit-varianter. Med denne er Gigabit-kommunikasjon opptil åtte porter gjennomførbart. Hvis lange overføringsavstander er ønsket​, har Gigabit-SFN-Switches muligheten til å tilkoble opptil to glassfiberforbindelser i Multimode eller ​Singlemode.

Bruk i enkle PROFINET-nettverk

PROFINET-logo  

PN-variantene til Unmanaged Switches SFN er egnet for bruk i PROFINET-nettverk

For bruk i ​PROFINET​-nettverk finnes det spesielle SFN-PN-varianter. ​I tillegg til prioritering av datapakker via funksjonen Quality of Service, som støttes av samtlige SFN-varianter, er PTCP-filterfunksjonen også integrert i PN-variantene. Dermed er det sikret at de høyprioriterte ​PROFINET-datapakkene behandles priviligert og at sanntidsegenskapene til PROFINET​​-​​nettverket opprettholdes.

Mekanisk portforrigling

Unmanaged Switch med mekanisk forriglede porter  

Ved å ta i bruk de mekaniske portforriglingene forhindrer du at kabelen på Switchen fjernes uberettiget eller utilsiktet

Med ​Switchene i serien SFN kan portene låses enkeltvis. Security-rammene FL PLUG GUARD skyves helt enkelt på festene på ​Switch-portene. De brukes til å forrigle kablene ytterligere eller ved behov blokkere de forskjellige portene ved hjelp av en kunststoffhette.

Oversikt over FL SWITCH SF og SFN

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Overføringshastighet

10/100 mbps

10/100 mbps

10/100/1000 mbps (SFN GT-varianter)

Spenningsforsyning

24 V DC

24 V DC

Temperaturområde

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

BeskyttelsesgradIP20IP20
Spesielle forholdingen

QoS

PTCP-filter for PROFINET (kun PN-varianter)

Godkjennelser

CE, UL

CE, UL

Her kommer du til produktlisten med Unmanaged Switches SF og SFN.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk