Unmanaged Switches

Fleksibel og pålitelig

Fleksibel og pålitelig

Standardfunksjoner, som variabelt antall porter og forskjellige byggformer. Nettopp dette gjør våre Unmanaged Switches så attraktive.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Unmanaged Switches

Vis alle produktene i denne kategorien

Planlegg nettverket helt nøyaktig nettopp etter din applikasjon. Phoenix Contact har riktig switch for alle behov.

Dine fordeler

  • Stort medie- og tilkoblingsmangfold med opptil 16 porter (inkludert tre fiberoptiske porter)
  • Egnet for industrien på alle måter, og for permanent drift – takket være god støysikkerhet, robust metallhus og stort temperaturområde
  • Sikker drift: Rask diagnostikk, ekstra meldekontakt og redundant spenningsforsyning
  • Sikker oppkobling takket være mekanisk kabellås eller porter som kan blokkeres
  • Prioritering av datapakker med Quality of Service-funksjon

Økonomisk og allsidig

Unmanaged Switches – gunstige og allsidige  

Unmanaged Switches – gunstige og allsidige

SFNB-Switches

I innføringsklassen tilbyr vi rimelige SFNB-Switches, som har opptil åtte porter og overføringshastigheter opptil 10/100 Mbit/s. Det plassbesparende metallhuset og temperaturområdet fra -10 til +60 °C sikrer drift i industrielle omgivelser. Tre fiberoptiske porter for singlemodus- og multimodus-glassfiberkabel sørger for pålitelig kobling over store avstander.

SF- og SFN-Switches

Våre SF- og SFN-Switches gjør standardfunksjonene helt optimale. Utstyret velges i smal eller flat byggform. Begge switchtyper har opptil 16 porter, overføringshastigheter på 10/100 Mbit/s og redundant strømforsyning. Kablene kan også sikres med en mekanisk lås. SFN-Switches prioriterer i tillegg datapakker ved hjelp av Quality of Service-funksjonen. PROFINET-varianter med PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk finnes også.

Robust og ytelsessterk

Unmanaged Switches – robuste og ytelsessterke  

Unmanaged Switches – robuste og ytelsessterke

SFNT-Switches

Ønsker du pålitelige omkoblinger i røffe industrielle omgivelser? Da er SFNT-Switches for temperaturområder fra -40 til +75 °C en god løsning. De har opptil 16 porter, en redundant strømforsyning og maksimalt to fiberoptiske porter. Kablingen kan, hvis ønskelig, låses mekanisk.

SFN-Gigabit-Switches

SFN-Gigabit-Switches er designet for høye krav. Dataene sendes og mottas med gigabithastighet via fem eller åtte porter over single- eller multimodusglassfiberkabler. I tillegg har de en redundant strømforsyning og Quality of Service-funksjoner.    

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk