Også egnet for temperaturer opptil 100 °C: Ekstruderprofilhus UM-PRO med økt temperaturbestandighet.
Moderne industrielektronikk blir stadig mer kompakt, desentral og prosessnær. Fleksible påbyggingshus som UM-PRO imponerer med sine egenskaper med tids- og plassbesparelse. Husene kan også benyttes ved høye temperaturer.
Ekstruderprofilhusenes viktigste egenskaper er rask montering og fleksibel plassering og lengde på kretskortet. Utform utstyr helt i tråd med behovene, for kretskorttilkoblingsteknikken velger du selv. Det åpne prinsippet er optimalt for kretskort med større komponenter. Elektronikken er beskyttet av deksler (tilvalg). Du får følgende fordeler: Nøyaktig huslengde, en problemfri integrering av omfattende elektronikk takket være åpen konstruksjon samt enkel montering av utstyr, uten bruk av verktøy, via Snap-Mount-prinsippet. I tillegg er du fleksibel med hensyn til utforming fordi dekselet kan plasseres etter ønske.
"$pageName" på