Ekstruderprofilhus UM-BASIC

Ekstruderprofilhus UM-BASIC

For individuelle kretskortstørrelser

Grenseløs frihet ved utformingen: Du utvikler utstyret akkurat slik du vil, helt fra start.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Ekstruderprofilhus UM-BASIC

Vis alle produktene i denne kategorien

Ekstruderprofilhusene i serien UM-BASIC kombinerer henholdsvis korte monteringstider og høy fleksibilitet når tilkoblingsteknikk skal velges. Den lave byggformen støtter oppbyggingen av flate elektronikkmoduler og montering på standard monteringsskinner eller rett på veggen.

Dine fordeler:

  • Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
  • Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
  • Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker
  • Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
  • Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet

Full fleksibilitet

Passnøyaktige huslengder  

Passnøyaktige huslengder

Kast ikke bort en eneste millimeter på monteringsskinnen. Phoenix Contact kutter ekstruderprofiler etter kundespesifikasjoner, og de leveres i lengder fra 30 til 1000 mm.

  • Passnøyaktige huslengder sparer plass
  • Optimal fleksibilitet, ettersom husene tilpasses behovene
  • Mindre kablingsarbeid og rask montering med busskontakten (opsjon)
  • Variabel jordtilkobling fordi PE-kontaktene kan monteres på begge sider

Rask montering

Lynrask montering  

Snap-Mount-prinsippet

Med Snap-Mount-prinsippet snepper du sidedelene helt enkelt på, og sparer dermed monteringstid. Skruer er ikke nødvendig.

Optimal posisjonering

Kretskort med utstyr  

Kretskort med utstyr

Monter utstyr ut til kanten på kretskortet – dermed utnytter du plassen best mulig.

Sikker tildekning

Deksler  

Deksler som kan posisjoneres etter ønske

Utform huset slik at det passer til utstyret, med hetter som kan plasseres etter ønske.

  • Deksler som kan plasseres etter ønske
  • Forskjellige geometriske utforminger
  • Etter ønske kan kretskort monteres i deksler ved hjelp av føringer

Rask tilkobling av moduler

Buss-tverrkontakter  

Buss-tverrkontakter

Gjør utstyrskommunikasjonen enklere ved hjelp av buss-tverrkontaktene (opsjon). Flere moduler kobles til hverandre både raskt og sikkert.

  •  Kan belastes med strømstyrker opptil 8 A og 160 V

Ekstruderprofilhus fra Phoenix Contact

Ekstruderprofilhusenes viktigste egenskaper er rask montering og fleksibel plassering og lengde på kretskortet. Utform utstyr helt i tråd med behovene, for kretskorttilkoblingsteknikken velger du selv. Det åpne prinsippet er optimalt for kretskort med større komponenter. Elektronikken er beskyttet av hetter (opsjon). Du får følgende fordeler: Nøyaktig huslengde, en problemfri integrering av omfattende elektronikk takket være åpen konstruksjon og en enkel montering av utstyr uten bruk av verktøy, via Snap-Mount-prinsippet. I tillegg er du fleksibel med hensyn til utforming, fordi dekselet kan plasseres etter ønske.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger


UM-PRO og UM-BASIC

Fleksible profil-hussystemer for plasskrevende elektronikkomponenter.