Utstyrsbeskyttelse type 3

Overspenningsbeskyttelse type 3

Ytelsessterk beskyttelse av sluttutstyr

Beskytt ømfintlig sluttutstyr med våre pålitelige type 3-produkter.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Kategorier

Søk i Utstyrsbeskyttelse type 3

Vis alle produktene i denne kategorien

For å beskytte ømfintlig sluttutstyr trenger du utstyrsbeskyttelse type 3 som tredje og siste beskyttelsestrinn. Viktig forutsetning: En overspenningsbeskyttelse type 2 må allerede være installert i underfordelingen.

Dine fordeler

  • Allsidige bruksmuligheter grunnet ytelsessterk beskyttelse av AC- og DC-anvendelser
  • Høyere sikkerhet ved elektrisk og termisk overlast grunnet skilleanordning.
  • Brukeren holdes fortløpende informert om avlederens status takket være optisk, mekanisk statusindikator og fjernmeldekontakt.
  • Vedlikeholdsvennlig fordi beskyttelsesutstyret kan plugges.

PLUGTRAB SEC – universell

Utstyrsbeskyttelse type 3 med push-in-tilkoblingsteknikk  

Utstyrsbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-…-PT

Beskytt AC- og DC-anvendelser med vårt pålitelige overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3, PLUGTRAB SEC. Den interne skilleanordningen gir optimal sikkerhet ved elektrisk og termisk overlast. Øk anleggets levetid og tilgjengelighet med optimal beskyttelse av den industrielle strømforsyningen. Rask og enkel installering uten bruk av verktøy ved hjelp av vår push-in-tilkoblingsteknikk. Pluggbarheten gir enkelt vedlikehold og enkel testing.

Oversikt over egenskapene:

  • Ytelsessterk varistorbasert beskyttelse av sluttutstyr for industrielle strømforsyninger
  • Med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk
  • Optisk statusindikator og potensialfri fjernmeldekontakt for praktisk overvåking av driftstilstanden.
  • Universell

BLOCKTRAB

Utstyrsbeskyttelse type 3 – BLOCKTRAB  

Utstyrsbeskyttelse type 3 – BLOCKTRAB

Med vår utstyrsbeskyttelse type 3 BLOCKTRAB beskytter du sluttutstyr så og si usynlig.Et skinnemonterbart produkt som monteres i automatikkskapet, er ikke alltid den beste løsningen. BLT-T3 installeres i komponentmonteringsbokser, kabelkanaler eller i systemer under gulvet. BLT-SKT installeres på baksiden av vanlige stikkontakter. Ved overlast forblir tilkoblede forbrukere i drift også her.

  • Tildekket overspenningsbeskyttelse grunnet installering i komponentmonteringsboksen hhv. vegginnfelt
  • Kan installeres direkte grunnet formonterte og fargemerkede ledninger
  • Akustisk signalisering ved overlast
  • Universell grunnet kompakt byggform

TERMITRAB

Den smaleste overspenningsbeskyttelsen type 3 for 24 V nominell spenning – TERMITRAB  

Den smaleste overspenningsbeskyttelsen type 3 for 24 V nominell spenning – TERMITRAB

Med den smaleste overspenningsbeskyttelsen type 3 beskytter du 24 V strømforsyningen til sluttutstyr, for eksempel I/O-er eller kontrollere. Den smale byggformen på kun 6 mm gir en plassbesparende installering.  Våre pluggbare beskyttelsesmoduler sørger for enkel testing og utskiftning.

  • Plassbesparende installering
  • Lavt beskyttelsesnivå
  • Med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk
  • Sikkert skille og varsling ved overlast

MAINTRAB

Utstyrsbeskyttelse type 3 som adapterplugg foran sluttutstyret  

Utstyrsbeskyttelse type 3 som adapterplugg foran sluttutstyret

Adapterne til nettstikkontakter er ideelle for ettermontering av overspenningsbeskyttelse for elektronisk sluttutstyr. En grønn lysdiode viser beskyttelsesutstyrets overspenningsfunksjon. Alle tilkoblede forbrukere er optimalt beskyttet. Adapterpluggene med grensesnittbeskyttelse beskytter både strømforsyningen og et ytterligere grensesnitt mot overspenning, samtidig.

  • Enkel ettermontering i eksisterende installasjoner
  • Sikker skilleanordning
  • Nødvendig tilbehør inkludert
  • Nasjonale varianter er tilgjengelig

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon