Kombinasjonsavleder type 1+2

Lynavleder

Sikker ved lynutladning

Beskytt installasjonene effektivt mot skader ved lynutladninger med våre kombinasjonsavledere type 1+2.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Kategorier

Søk i Kombinasjonsavleder type 1+2

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved lynutladninger eller direkte lynnedslag gir våre kombinasjonsavledere type 1+2 optimal beskyttelse til installasjonene. I hovedfordelingen til lavspenningssystemer avledes også høy lynstrøm pålitelig mot jord ved hjelp av våre kraftige lynavledere.

Dine fordeler

  • Optimal lyn- og overspenningsbeskyttelse med våre ytelsessterke og nettfølgestrømsfrie kombinasjonsavledere type 1+2
  • Optimal anleggstilgjengelighet grunnet god oppløsing av følgestrøm
  • Brukeren holdes fortløpende informert om avlederens status takket være optisk, mekanisk statusindikator og fjernmeldekontakt.
  • Vedlikeholdsvennlig fordi beskyttelsesutstyret kan plugges.

FLASHTRAB SEC – våre kraftpakker

Ytelsessterke kombinasjonsavledere type 1+2  

Kombinasjonsavleder type 1+2 – FLASHTRAB SEC

Optimal avledningskapasitet ved minimal byggform – og det for varig spenning opptil 440 volt. Våre gnistgap i kombinasjonsavlederne type 1+2 er meget ytelsessterke, takket være teknologi uten nettfølgestrøm. Det gir kombinasjonsavlederne type 1+2 enda lengre levetid, og reduserer samtidig belastningen på installasjonen i anlegget ditt.

Oversikt over de attraktive egenskapene:

  • Gnistgap uten nettfølgestrøm og uten lekkstrøm
  • Lavt beskyttelsesnivå
  • Egnet for bruk på for-målerområdet
  • Høy lynteststrøm og god avledningskapasitet
  • Ideell for bruk i lynbeskyttelsesklasser I/II

POWERTRAB

Kombinasjonsavleder type 1+2 POWERTRAB PWT på monteringsskinne  

POWERTRAB PWT – kombinasjonsavleder type 1+2 for røffe industrielle omgivelser

De robuste kombinasjonsavlederne type 1+2 med merkespenning 800 V AC og avledningskapasitet på 35 kA pr. kanal er optimale for røffe industriomgivelser. Den motstandsdyktige huskonstruksjonen, støtverdier på 25g samt vibrasjonssikkerhet på 5g gjør denne kombinasjonsavlederen type 1+2 perfekt for blant annet vindanlegg. Den flertrinnede statusindikatoren gjør at allerede foreliggende skader som følge av overspenning, gjenkjennes.

  • Høy merkespenning
  • Høy støt- og vibrasjonssikkerhet
  • Flertrinnet statusindikator
  • Benyttes i røffe industrielle omgivelser

VALVETRAB MS T1/T2

Kombinasjonsavleder type 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 på monteringsskinne  

Varistorbasert kombinasjonsavleder type 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

De varistorbaserte kombinasjonsavlederne type 1+2 har en avledningskapasitet på 12,5 kA pr. kanal og lav restspenning. De er i henhold til krav til lynbeskyttelsesklasser III og IV. Gjentagende kontroller foretas raskt og enkelt takket være pluggbar konstruksjon.

  • Grunnleggende beskyttelse til alle vanlige bruksområder
  • Lavt beskyttelsesnivå
  • Egnet for bruk i lynbeskyttelsesklasser III/IV
  • Omfatter produkter for beskyttelse av solcelleanlegg

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon