Kombinasjonsavleder type 1+2 special

Avlederkombinasjon type 1+2

To avledere, én enhet

Optimal kombinasjon av lynavleder type 1/2 og overspenningsbeskyttelse type 2.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Kategorier

Søk i Kombinasjonsavleder type 1+2 special

Vis alle produktene i denne kategorien

FLASHTRAB SEC T1+T2 er en unik kombinasjonsavleder type 1+2 special på markedet. Den er en ideell beskyttelse for omgivelser med hyppige koblingsforløp. Lynstrøm håndteres trygt av det ytelsessterke gnistgapet, mens dynamisk overspenning begrenses pålitelig av de varistorbaserte type 2-avlederne.

Dine fordeler

  • Øker levetiden spesielt i ømfintlige installasjoner med hyppige koblingsforløp gjennom myke reaksjonsegenskaper i den integrerte varistoren
  • Sparer tid, plass og penger grunnet bruk uten for-sikring opptil 315 A
  • Avbruddsfri anleggsdrift grunnet bruk av teknologisk ledende gnistgap med sikre skilleanordninger
  • Vedlikeholdsvennlig fordi beskyttelsesutstyret kan plugges konsekvent.

Høy merkespenning åpner for bruk over hele verden

Bruksområde for FLASHTRAB SEC T1+T2  

Bruksområde for FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 oppfyller de høyeste kravene i lynbeskyttelsesklasse I i henhold til internasjonal standard IEC 62305-1.Det betyr at utstyret ditt er pålitelig beskyttet mot lyn opp til 200 000 A.

På grunn av den høye merkespenningen på 350 V AC kan avlederne benyttes over hele verden. Selv ved ustabil strømforsyning med sterke svingninger i nettspenningen gir avlederkombinasjonen type 1+2 special pålitelig beskyttelse.Beskyttelsesnivået ligger alltid under 1,5 kV.

Forklaring:

UC = høyeste varig spenning
UTOV = TOV-krav i henhold til IEC 61643-1
UN = nominell spenning

Plugging og trekking

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Konsekvent pluggbar avleder

En stor fordel ved FLASHTRAB SEC T1+T2: Alle avledere er konsekvent pluggbare. 

I forbindelse med isolasjonsmålinger trekker du pluggene helt enkelt ut. Omstendelig klemming av/på bortfaller.

Ved uventede overbelastninger av enkelte beskyttelsesplugger, for eksempel som følge av ekstremt sterke lynnedslag, skiftes berørt plugg ut både raskt og rimelig.

Gjentagende kontroller av overspenningsbeskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt med testutstyret CHECKMASTER 2.

Kabling og merking

Kombinasjonsavleder type 1+2 special, dreid  

Avlederen kan dreies 180°

Kombinasjonsavlederen type 1+2 er symmetrisk oppbygget, basiselementer og plugger kan dreies 180°.Det gir følgende fordeler:

  • Installeringen er meget enkel.
  • Tilkoblingene ligger alltid på riktig side, uansett om tilledningene tilføres ovenfra eller nedenfra.
  • Minimale ledningslengder.
  • Den store merkeflaten kan leses til enhver tid.
  • De doble tilkoblingspunktene pr. kanal tillater i tillegg en V-formet gjennomgangskabling.

Brukervennlig overvåking

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Signalisering direkte på pluggen

Driftstilstanden til alle beskyttelseskretser ved FLASHTRAB SEC T1+T2 overvåkes. Signalisering foretas godt synlig direkte på modulen, uten energiforbruk.

Samtidig virker overvåkingen på en potensialfri vekselkontakt. Det gir en servicevennlig fjernmelding.  Din fordel: Du kan innhente informasjon om tilstanden til kombinasjonsavleder type 1+2 special nettopp der det passer deg best.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk