Tilbake til oversikten

Toveis radiosignalsystem – sikker overføring i begge retninger

Med våre toveis RAD-Line-IO-moduler kan to digitale koblingssignaler samt ett analog sensorsignal overføres i begge retninger.

Fordeler ved toveis radiosignalsystem

Toveis radiosignalsystem  

Fleksibel I/O-kommunikasjon: Med toveis radiosignalsystem

Utform et toveis radiosignalsystem slik at det passer nøyaktig til dine behov: Med den integrerte bussfoten kan du rekkeplassere opptil åtte I/O-tilleggsmoduler, og det både raskt og enkelt.

  • Rekkevidder fra noen hundre meter opptil mange kilometer
  • Enkel oppstart
  • Gode diagnostikkmuligheter
  • Høy lokal systemtetthet på flere hundre nettverk mulig
  • Ingen løpende utgifter grunnet lisensfritt ISM-bånd
  • Kan drives parallelt og støyfritt med WLAN 802.11- og Bluetooth-systemer
  • Kan utvides med I/O-tilleggsmoduler
  • Brukes i Ex-sone 2

Benyttes som toveis punkt-til-punkt-forbindelse

Toveis radiosignalsystem  

Toveis punkt-til-punkt-forbindelse

Punkt-til-punkt-forbindelsen i begge retninger er en mulighet for å overføre I/O-signaler trådløst. Hvis systemet er installert på denne måten, og signalene og driftsspenningen er tilkoblet, etableres radiosignalforbindelsen automatisk, uten at ytterligere innstillinger må foretas.

Hvis du har utvidet systemet med ekstra I/O-moduler, tilordnes de hverandre raskt via adressekodebryteren på utstyrets forside.

Bruk som enveis punkt-til-multipunkt-forbindelse

Enveis punkt-til-multipunkt-forbindelse  

Enveis punkt-til-multipunkt-forbindelse

Hvis du ønsker å ta i bruk toveis radiosignalsystemet i punkt-til-multipunkt-oppsett, blir det et enveis radiosignalsystem. Det betyr én sender og et vilkårlig antall mottagere. Med et slikt system er mottagerstasjonene speilbilder av sendersiden.

Systemet kan også utvides med I/O-tilleggsmoduler. Du kan dermed lage for eksempel signalsplittere.

I/O-modulene tilordnes hverandre innbyrdes via adressekodebryter på utstyrets forside.

Bruk med repeater

Toveis radiosignalsystem  

Toveis punkt-til-punkt-forbindelse med repeater

Vil du gjerne utvide overføringsrekkevidden, og for eksempel oppnå pålitelig kommunikasjon over fjellandskap? Da kan du bruke våre ytelsessterke repeatere. 

Settet består av tre prefabrikkerte transceivere, der repeateren er en transceiver med en spesiell hopkey. Hvis du kobler flere repeatere etter hverandre, øker du rekkevidden mange ganger.

Viktig: Repeateren kan ikke selv ta imot eller sende ut signaler. Men i en punkt-til-punkt-forbindelse med repeater og I/O-tilleggsmoduler kan du utveksle data toveis.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk