Trusted Wireless Ethernet

Trådløst sikker

Trådløst sikker

Med Trusted Wireless Ethernet integrerer du anleggsdeler pålitelig i Ethernet-nettverk også over store avstander.

Tilbake til Wireless Ethernet

Kategorier

Søk i Trusted Wireless Ethernet

Vis alle produktene i denne kategorien

Pålitelig fjernoverføring selv i omgivelser med ekstrem grad av forstyrrelser – her viser Trusted Wireless Ethernet fra Phoenix Contact hva den er god for. Teknologien ble utviklet for vanskelige betingelser og har utallige egenskaper som sikrer Ethernet-kommunikasjonen. Trusted Wireless Ethernet er pålitelig og ytelsessterk – og åpner dermed også for trådløse SCADA-anvendelser.

Dine fordeler

  • Overføring av Ethernet-data over avstander opptil 32 km grunnet 900 MHz-MOTR9-transceiver
  • Enkel integrering av serielt utstyr i IP-baserte nettverk grunnet utstyrsserver for RS-232/422/485
  • Spar inn desentrale styringer: Analoge eller digitale tilleggsmoduler kan adresseres via Modbus-TCP

Pålitelig beskyttelse med AES-datakryptering

Datakryptering  

Sikker overføring med AES-datakryptering

Vær på den sikre siden, og kombiner frekvenshopping med den ekstra AES-krypteringen.

Dette øker spesielt datasikkerheten. Type kryptering bestemmer du selv: 128, 192 eller 256 bit.  

Perfekt tilpasset takket være innstillbar datapakkestørrelse

Datapakkestørrelse  

Optimal trådløsoverføring takket være innstillbar pakkestørrelse

Tilpass trådløsoverføringen etter kravene, og optimaliser slik kommunikasjonen din. Avhengig av hvilken størrelse datapakken har, tilpasser du pakkestørrelsen individuelt.

Hvis du for eksempel benytter protokoller med stor overhead eller et høyt antall nyttedata, øker du pakkestørrelsen. Hvis du derimot overfører I/O-data med få bit, reduserer du pakkestørrelsen.

Utover dette velger du trådløsgrensesnittets datahastighet med 125, 250 eller 500 kbit/s. Jo lavere datahastighet, desto større er rekkevidden og desto mer tolerant er systemet mot støykilder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk