Tilbake til oversikten

Radiosignalteknologien for sikker overføring: MOTR9

Radiosignalmodul for Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD fungerer med MOTR9-teknologien. Det betyr med en digital signalprosessor (DSP) med utgangspunkt i en 1 watt-transceiver. Utstyret benytter det lisensfrie 900 MHz-båndet og overfører data med innstillbare datahastigheter opptil 500 kbit/s og variable pakkestørrelser. Radiosignalsystemet har utmerket støysikkerhet og kan også beskyttes mot uberettiget tilgang i form av 128/192/256 bit-AES-kryptering.

Pålitelig i røffe industrielle omgivelser

Trusted Wireless Ethernet-radiosignalmodul  

Robust teknikk i kompakt hus

I omgivelsene rundt industrielle radiosignalmoduler finner man også mange støypåvirkninger. For å opprettholde kommunikasjonen også ved slike forhold trenger du et robust radiosignalsystem.

Ved å ta i bruk flere filtertrinn og frekvensomforminger økes ømfintligheten, selektiviteten og signal-støy-avstanden betraktelig.

For deg betyr det følgende: Større radiosignalavstander og forbedret støysikkerhet samt sameksistens med andre radiosignalsystemer.  

Tolerant mot feil grunnet frekvenshopping

Frekvenshopping FHSS  

Frekvenshopping for pålitelig radiosignaloverføring

Radiosignalteknologien Trusted Wireless benytter frekvenshopping, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Det innebærer at sender og mottager endrer radiosignalfrekvensen kontinuerlig. På hver kanal foregår overføring kun i kort tid.
Kommunikasjonen er dermed støysikker, ettersom radiosignalmodulene ikke "stoler på" kun en kanal. Frekvenshopping øker i tillegg avlyttingssikkerheten betraktelig.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk