Tilbake til oversikten

Brukseksempler på Trusted Wireless Ethernet

De industrielle radiosignaltransceiverne RAD-ISM-900-EN-BD er spesielt godt egnet for integrering i prosesser som benytter ømfintlige data, og for SCADA-anvendelser. De overfører desentrale Ethernet- samt analoge, serielle eller digitale I/O-data til IP-baserte nettverk.

Ethernet-tilkobling over store avstander

Wireless Ethernet-kommunikasjon  

Protokolltransparent overføring av Ethernet

Trusted Wireless Ethernet-radiosignalmodulene overfører data med opptil 500 kbit/s. Det betyr at du kan nettorganisere Ethernet-utstyr pålitelig via radiosignaler – over avstander opptil 35 km.

Med repeatere dekker du til og med enda større avstander. Radiosignaloverføringen er helt transparent i nettverket, og alle vanlige IPv4-protokoller som Modbus-TCP, PROFINET eller EtherNet/IP støttes.   

Gjør serielt utstyr egnet for Ethernet

Seriell trådløs kommunikasjon  

Enkel implementering av serielle grensesnitt

Med vår Trusted Wireless-radiosignalmodul RAD-ISM-900-EN-BD integrerer du serielt utstyr uten mye arbeid i ditt Ethernet-nettverk. Modulen har et RS-232/422/485-grensesnitt.

I forbindelse med overføringen omformes Modbus-RTU til Modbus-TCP, mens serielle data kapsles i UDP-ramme.

Trådløs overføring av I/O-signaler

Wireless I/O-kommunikasjon  

Rask og enkel trådløs overføring av I/O-signaler

Trusted-Wireless-radiosignalmodulen RAD-ISM-900-EN-BD-BUS tilbyr en integrert bussfot – for direkte tilkobling av I/O-tilleggsmoduler, hvis ingen styring på stedet kreves. Dermed kan du overføre analoge eller digitale impulsdata over store avstander.

Radiosignalmodulen konfigureres med en adresse, og I/O-signalene gjengis i Modbus-TCP-registeret. Radiosignalmodulen fungerer deretter som en Modbus-server og er dermed del av en trådløs fjernstyring.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk