Tilbake til oversikten

Nettverkstopologier

Med Radioline utformer du forskjellige nettverksstrukturer raskt og enkelt: Fra enkel punkt-til-punkt-forbindelse til komplekse meshnettverk.

Bruk som punkt-til-punkt-forbindelse

Punkt-til-punkt-forbindelse  

Inn- og utgang av I/O-signaler: Punkt-til-punkt

Toveis punkt-til-punkt-forbindelsen er en mulighet for å overføre I/O-signaler trådløst. Hvis systemet er installert på denne måten, signalene og driftsspenningen er tilkoblet og adressene er innstilt via riflehjulet, etableres radiosignalforbindelsen automatisk, uten at ytterligere innstillinger må foretas.

Hvis du har utvidet systemet med ekstra I/O-moduler, tilordnes de hverandre raskt via riflehjulet på utstyrets forside (I/O-mapping).

Bruk i stjernenettverk

Stjernenettverk  

Inn- og utgang av I/O-signaler – stjernenettverk

Med Radioline kan du også overføre signaler toveis i en stjernekonstruksjon. Hvis systemet er installert på denne måten, signalene og driftsspenningen er tilkoblet og adressene er innstilt via riflehjulet, etableres radiosignalforbindelsen automatisk, uten at ytterligere innstillinger må foretas.

Ved flere mottagere kan signalene dobles eller splittes innbyrdes helt uten videre.

Hvis du har utvidet systemet med ekstra I/O-moduler, tilordnes de hverandre raskt og enkelt via riflehjulet på utstyrets forside (I/O-mapping).

Bruk i sammenkoblede nettverk (mesh)

Sammenkoblet nettverk  

Inn- og utgang av I/O-signaler – meshnettverk

Koble styringen din til serielt feltutstyr – helt enkelt ved hjelp av radiosignaler: Fra enkel punkt-til-punkt-overføring og frem til kraftige meshnettverk.

Slavene kobles til direkte via repeater-slave-mellomstasjoner. For å utvide radiosignalstrekningen eller for å integrere flere repeater-slaver kan du koble opptil 250 repeater-slaver etter hverandre.

På repeater-slave-mellomstasjonene kan du også koble til serielt periferiutstyr eller I/O-tilleggsmoduler. Hvis en forbindelse innenfor nettverket svikter, ledes informasjonen via andre nettverksknutepunkter (roaming).

Nettverket holdes stabilt via selvorganisering og selvhelbredelse, hver komponent har flere kommunikasjonsbaner.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk