Tårnbelysning til vindanlegg

Komplett system for tårnbelysning i vindanlegg

Vedlikeholdsfri belysning av tårn

Dra nytte av et komplett system for belysning av anlegg, fra avbruddsfri strømforsyning og helt til LED-lampe.

Tilbake til Belysning og signalisering

Kategorier

Søk i Tårnbelysning til vindanlegg

Vis alle produktene i denne kategorien

Med systemet for tårnbelysning i vindanlegg gjør du ikke bare arbeidet praktisk for serviceteknikeren, men sørger også for sikker nedstigning ved strømsvikt.

Dine fordeler

  • Fjernovervåking gjør at servicetiltak kan planlegges
  • Vedlikeholdsfri belysning takket være LED-lamper med levetid på rundt 50 000 timer
  • Rask og enkel installering av belysningsløsningen uten spesialverktøy
  • Sikker belysning av rømningsveier grunnet sentral strømforsyning via en avbruddsfri strømforsyning

Vedlikeholdsfri drift

UPS-Box  

UPS-en kommuniserer permanent med batterimodulene for forebyggende overvåking

For å ivareta sikkerheten til de ansatte i vindanlegg må tårnene ha en pålitelig belysning. I den forbindelse benyttes vedlikeholdsfrie LED-lamper. Dermed bortfaller regelmessige kontroller og utskiftningsarbeid for alle lampene, som er fordelt over tårnet og gondolen.

LED-lampene forsynes sentralt fra en avbruddsfri strømforsyning (UPS) som er montert i tårnfoten. Allerede før oppstigningen kan serviceteknikeren innhente informasjon om tilstanden til UPS-en og batteriene. 

Pålitelig belysning også i nødstilfeller

LED-lamper i vindtårnet  

LED-lampene imøtekommer alle vanlige standarder

Arbeids- og nødbelysning foretas med samme lampe. De ytelsessterke LED-modulene, som imøtekommer den relevante standarden EN 50308 og som er spesielt godt egnet for installering i vindanlegg, gir god lysstyrke selv ved lave temperaturer. 

Takket være en levetid på 50 000 timer trenger lampen vanligvis ikke å skiftes ut. På grunn av LED-teknikkens lave strømforbruk fungerer lampene også som nødbelysning som forsynes via et sentralt batteri. Dermed er det alltid tilstrekkelig lys i vindanlegget til at serviceteknikeren kan stige trygt ned uten farer.

Rask installering uten spesialverktøy

QPD-installeringssystem  

Takket være en spesiell pluggteknikk er tårnbelysningen enkel å kable opp

Når belysningen skal installeres i vindanleggets tårn er det spesielt viktig at kabelopplegget kan ferdigstilles raskt og enkelt. 

Belysningsløsningen fra Phoenix Contact er derfor utstyrt med QPD-installeringssystemet, som sørger for en kostnadsgunstig tilkobling av de enkelte komponentene. Her må det prefabrikkerte kabeltreet bare settes sammen. Den tidligere omstendelige og langsomme kablingen på stedet er nå omvandlet til en enkel Plug-and-Play-løsning.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00