Tilbake til oversikten

Forbindere

Forbindere som krympekontakter

Krympeforbindelsene har vist sin berettigelse mange millioner ganger og benyttes i industrien, bilsektoren, luftfart, transportindustrien og ved medisinsk utstyr.

Forbindere kalles også for krympekontakter. De finnes i et stort spekter med forskjellige varianter og utførelser. De inndeles i to hovedgrupper: De massive/dreide forbinderne hhv. kontaktene betegnes som "lukket", de stansede/rullede forbinderne betegnes som "åpne". Innenfor elektrisk installasjon faller disse krympeforbindelsene under den overordnede betegnelsen "loddefrie elektriske forbindelser".

Ytelsesomfanget samt testspesifikasjoner er angitt i den europeiske standarden DIN EN 60352-2. "Krymping" er en føyemetode for å forbinde en eller flere ledere permanent med en kontakt. En avisolert leder føres inn i kontaktens krympesone og forbindes ved hjelp av en definert pressprosedyre. Det gir en permanent og pålitelig forbindelse som ikke kan løses.

Følgende hovedgrupper definerer de forskjellige forbindertypene, med et stort spekter av dimensjons- og ledertverrsnittsområder: Stanset-rullede kontakter, dreide kontakter, hardloddede klemkabelsko, rør- og presskabelsko, vanlige kabelsko, isolerte klemkabelsko, stiftkabelsko, uisolerte og isolerte ringkabelsko, uisolerte og isolerte gaffelkabelsko, uisolerte og isolerte flatplugghylser og koaksial-CATV-pluggforbindere.

Krympeprofiler

For stanset-rullede kontakter benyttes hovedsakelig profilen B-krymping. Massivdreide forbindere/kontakter har profiler i firedorspressing (4/8 indent), firkant (square), oval, dorpressing, dobbel dorpressing, WM-pressing, heksagonal (hex) + dorpressing og B-krymping.

Mekaniske presstenger med skrallesystem eller verktøy med hydraulisk betjening med forskjellige innsatsstørrelser og krympeprofiler behandler tverrsnitt over 10 mm². I elektriske, pneumatiske og elektropneumatiske krympemaskiner er, avhengig av maskintype, firkant- og firedorsprofiler opptil 10 mm² montert. For større tverrsnitt, som for ladepluggen, benyttes også profilen B-krymping.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00