Tilbake til oversikten

Rask, ren og sikker avisolering av ledere

Avisolering er neste trinn i produksjonsprosessen av en pålitelig krymping. Her skilles det mellom avisolering og avmantling.

Begrepet avisolering benyttes både som overordnet begrep og for fjerning av isolasjoen på ledere opptil 16 mm2. Avmantling beskriver avisoleringsprosessen ved større ledertverrsnitt og flertrådede samt flerlags ledninger og kabler.

Med tilsvarende avisolerings- hhv. avmantlingsverktøy kan isolasjonsområdene fjernes både raskt og fagmessig. Lengden på isolasjonen som skal fjernes, er avhengig av tilkoblingspunktet henholdsvis forbinder. Disse stilles inn med justerbare anslag og gir jevne avisoleringslengder.

Avisolering av ledere med avisoleringstang
Beskrivelse Språk Stand
Tabell lederuttrekkskrefter pr. tverrsnitt [PDF, 34 KB] engelsk 25.03.2017

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk