Tilbake til oversikten

Enkel og praktisk kutting av ledere

Kutting av lederen eller ledningen

Kabelbehandlingens prosesskjede starter med kapping eller kutting av lederen eller ledningen.

Fagkyndig behandling av de mest forskjellige ledere og ledninger i størrelse, form og isolering er på sikt kun mulig med kvalitetsverktøy. En optimal vektarmoverføring betyr minimale manuelle krefter og maksimal kraftutnyttelse på kutteområdet.

Klipping av ledere

Deling av ledere med kabelkutter  

Klipping

Hvis ledere og ledninger skal deles på øverste tverrsnittsområde opptil 1400 mm2, faller valget på kabelkuttere med skralle. De finskalerte drivenhetene muliggjør også her et minimum av manuelle krefter. Ved begge varianter for direkte og indirekte kraftoverføring gir de spesielt utformede skjærgeometriene støtte slik at verktøyet går lett og gir et rettvinklet og gradfritt kutteresultat.

Avbiting av ledere

Deling av ledere med kutteverktøy  

Avbiting

Det forhindrer at lederen blir deformert. Ovennevnte skjæring, også kalt klipping, er angitt i DIN 8588 under begrepet oppdeling. To skjær beveger seg forbi hverandre og skjærer (klipper) materialet sponfritt. Avbiting kalles det når to kileformede skjær beveger seg mot hverandre og deler materialet. Skjærenes kilevinkel er stor slik at den skal kunne holdes stabil. Ved siden av herdingen av hele verktøyet herdes skjærområdet induktivt på nytt i etterkant. Kun på den måten er det mulig å dele også ekstremt harde materialer som for eksempel pianotråder og fjærstål med en strekkfasthet opptil 2300 N/mm2uten at verktøyet blir skadet. Avbiting er kun til en viss grad egnet for å dele ledere og kabler.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00