Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Enkel konfigurering og meget god innstillingsnøyaktighet

Riflehjulet på tidsreleene stilles inn med skrutrekker  

Nøyaktig tidsinnstilling ved hjelp av riflehjul med belysning

ETD-tidsreleer imponerer med et stort tidsområde som kan velges – fra millisekunder til flere dager. Når de er montert kan du bare hente opp all viktig informasjon.

Tider og funksjoner stilles inn:

  • Via dreiebrytere i utstyrfronten på de multifunksjonelle tidsreleene
  • På riflehjulet på de ekstra smale tidsreleene

 

Bruk over hele verden

De multifunksjonelle ETD-tidsreleene kan benyttes over hele verden på grunn av en integrert universell strømadapter for spenning fra 24 til 240 V.

Plass- og tidsbesparelse

Smalt tidsrelé, bredde kun 6,2 mm  

Kompakte tidsreleer som sparer opptil 70 % plass i automatikkskapet

Med det ekstra smale tidsreleet i 6,2 mm byggbredde sparer du opptil 70 % plass sammenlignet med vanlige tidsreleer.

Ved å bruke lasker fra tilbehørssortimentet PLC sparer du betydelig kablingstid.

De ekstra smale tidsreleene kan også kombineres i samme hus med PLC-releet, og komponentene kan helt enkelt og raskt installeres med lasker og systemkabling.

Feilmelding og målrettet utkobling

Potensialfrie vekselkontakter  

Potensialfrie vekselkontakter som signal- eller koblingsutganger

De multifunksjonelle tidsreleene er utstyrt med to potensialfrie vekselkontaktutganger. Ved feil kan du sende informasjonen til en styring eller koble ut anleggsdeler direkte.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00