Tidsreleer

Tidsreleer

Perfekt timing

Tidsreleer er et økonomisk effektivt alternativ til PLS-en for styring av enkle tidsforløp.

Tilbake til Måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

Med våre tidsreleer implementerer du tidsstyringer fra noen få millisekunder og opp til flere dager, både enkelt og kostnadsoptimalisert. Dra nytte av enhetenes praktiske innstilling via betjeningselementer i husfronten. Feilmelding og målrettet utkobling grunnet potensialfrie vekselkontaktutganger. Fra fire produktserier definerer du tidsreleet som passer til anvendelsen.

Dine fordeler

  • Smarte og allsidige: Multifunksjonelle tidsreleer md OLED-display og NFC-kommunikasjon (opsjon) samt app til smarttelefon
  • Optimal for bygningsinstallering og helt til serieproduksjon av maskiner og anlegg: kompakte tidsreleer i installeringshuset
  • Spar plass, og reduser installeringsarbeidet med 6 mm tidsreleene med lasker og systemkabling fra tilbehøret
  • De multifunksjonelle tidsreleene har allsidige funksjoner og brukes over hele verden takket være universell strømadapter
  • Tidsreleer er en del av COMPLETE line-systemet

Smarte og allsidige: Multifunksjonelle tidsreleer md OLED-display og NFC-kommunikasjon

Multifunksjonelle tidsreleer med OLED-display og NFC-kommunikasjon  

Smarte og allsidige: Multifunksjonelle tidsreleer MACX‑TR

Med de smarte, multifunksjonelle tidsreleene MACX-TR får du en nøyaktig innstilling og enkel håndtering. Styr tidsprosessene dine enkelt og pålitelig via OLED-display og trykknapper. 

  • Enkel håndtering direkte på enheten takket være kombinasjon av OLED-display og trykknapper
  • Enkel tidsinnstilling – uten beregning og kontroll
  • Detaljert og lett lesbart display ved hjelp av OLED-teknologi
  • Nøyaktig avlesbare tidsforløp direkte på enheten
  • Smarttelefon-app og kommunikasjon via NFC som opsjon

Ideell for serieproduksjon og bygningsinstallering - kompakte tidsreleer.

Push-in-tilkobling på tidsreleet i kompakt installasjonshus  

Tidsreleer i kompakt installasjonshus.

De kompakte tidsreleene er spesielt godt egnet for bruk i bygningsinstallasjoner og opp til serieproduksjon av maskiner og anlegg.

  • Meget plassbesparende grunnet kompakt installeringsbyggform, også i mobile og desentrale anleggsdeler
  • Rask kabling uten bruk av verktøy ved hjelp av push-in Technology
  • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av godt synlige statusdioder

 

Smal, nøyaktig, enkel – tidsrelé i husbredde 6,2 mm 

Ekstra smale tidsreleer  

Plassbesparende alternativ for enkle tidsstyringer

De smale tidsreleene er en plassbesparende løsning for enkle tidsstyringer. Velg blant varianter med innstillbar tid og fast definert funksjon og multifunksjonelle produkter med fire innstillbare tidsområder og funksjoner som kan velges.

  • Plassbesparende på grunn av smal byggform på 6,2 mm
  • Praktisk og nøyaktig tidsinnstilling via riflehjul med belysning
  • Praktisk og valgfri innstilling av de multifunksjonelle tidsreleene via DIP på sideveggen
  • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av godt synlige statusdioder
  • Lasker og systemkabling gjør at installeringen går raskt

For alle klassiske bruksområder i forbindelse med tidsstyring - multifunksjonelle tidsreleer

Multifunksjonelt tidsrelé  

Multifunksjonelle tidsreleer for universell bruk

De multifunksjonelle tidsreleene fra Phoenix Contact har valgfrie tidsområder og funksjoner. Kun tre utførelser dekker alle typer bruk for den klassiske tidsstyringen.

  • Universell bruk takket være mange forskjellige funksjoner
  • To potensialfrie vekselkontaktutganger på kun 22,5 mm total bredde
  • Forsyningsspenning via universell strømadapter
  • Innstilling av nøyaktige tidsområder fra noen millisekunder og opp til flere dager

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger