Termomagnetiske automatsikringer

Termomagnetiske automatsikringer

Beskyttelse ved overlast og kortslutning

Alltid det riktige valget – uansett om du velger basisfunksjonalitet eller et høyt funksjonsomfang.

Tilbake til Automatsikringer

Kategorier

Søk i Termomagnetiske automatsikringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Benytt våre termomagnetiske automatsikringer på områdene informasjons-, kommunikasjons- og prosessteknikk. Automatsikringene har forskjellige utløsekarakteristikker og er derfor egnet til ulike områder. Den integrerte fjernmeldingen muliggjør permanent overvåking av anleggets driftstilstander.

Dine fordeler

  • Maksimal overstrømsbeskyttelse også ved lange ledninger - takket være SFB-utløsekarakteristikk
  • Implementering i fjernmeldekonsepter takket være integrert vekselkontakt
  • Redusert installeringsarbeid grunnet automatsikringer som kan laskes (i basiselementet)
  • Sikring av 230/240 V AC styrespenning gjennom M1-karakteristikken
  • Termomagnetiske automatsikringer er en del av COMPLETE line-systemet

Funksjon og utførelse

Termomagnetisk automatsikring CB TM  

Termomagnetiske automatsikringer med push-in-tilkoblingsteknikk

Termomagnetiske automatsikringer utløser både termisk og magnetisk. Begge systemer, bimetall og magnetspole, fungerer uavhengig av hverandre.

Det betyr at termomagnetiske automatsikringer utløser raskere enn termiske automatsikringer ved kortslutning.

Ved kortslutning betjenes utløsemekanismen i løpet av 3-5 ms.

For å dekke lengre ledningsstrekninger i anlegget kan du benytte automatsikringer med den optimaliserte SFB-karakteristikken (Selective Fuse Breaking). Kombinert med strømforsyningene QUINT POWER fra Phoenix Contact oppnår du optimal beskyttelse av ledningene og utstyret. Automatsikringene kan kobles inn igjen til enhver tid.

Våre termomagnetiske automatsikringer finnes i udelt og pluggbar utførelse. Du kan velge mellom skrutilkoblings- og push-in-tilkoblingsteknikk.

Bruksområder

Termomagnetiske automatsikringer TMCP i automatikkskapet i en maskin  

Termomagnetiske automatsikringer i automatikkskapet

De termomagnetiske automatsikringene brukes hovedsakelig innen informasjons- og kommunikasjonsteknikk samt innen prosesstyring. Automatsikringene har forskjellige utløsekarakteristikker og fininndeling av nominell strøm, de er derfor egnet til ulike områder.

Som eksempel er de optimale som beskyttelse av programmerbare kontrollere, ventiler, motorer og frekvensomformere.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Beskyttelsesutstyr – Automatsikringer

Service


Automatsikringer

Selektiv beskyttelse mot overlast og kortslutning