Termiske automatsikringer

Beskyttelse ved overlast

Beskyttelse ved overlast

Like smal som flatsikringer, men kobles inn igjen i bare en håndvending.

Tilbake til Automatsikringer

Kategorier

Søk i Termiske automatsikringer

Vis alle produktene i denne kategorien

Våre termiske automatsikringer gir optimal overlastbeskyttelse av induktive forbrukere i strømdistribueringssystemer. Automatsikringenes integrerte koblingsfunksjon muliggjør umiddelbar gjeninnkobling og holder anleggsstillstand på et minimum.

Dine fordeler

  • Passer til alle flatsikringsinnsatser takket være standardiserte pluggkontakter
  • Redusert stillstand grunnet umiddelbar gjeninnkobling etter utløsing
  • Plassbesparende installering på grunn av smal byggform

Funksjon og utførelse

Termisk automatsikring TCP  

Termisk automatsikring

Termiske automatsikringer utløses vanligvis via en bimetallstrimmel. Ved feil varmes bimetallet opp og skiller strømkretsen.

Jo større overlast, desto raskere utløser den termiske automatsikringen.

Enhetene kan kobles inn igjen til enhver tid. Termiske automatsikringer finnes som pluggbare varianter.

Bruksområder

Termiske automatsikringer TCP i automatikkskapet  

Termiske automatsikringer i automatikkskapet

Typiske bruksområder for termiske automatsikringer er sensorer og aktuatorer i anlegg.

Det omfatter blant annet motorer, varmeelementer og vifter samt apparater med høy startstrøm.

Termiske automatsikringer har spenningsområder på maks. 250 V AC eller 65 V DC.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Beskyttelsesutstyr – Automatsikringer

Service


Automatsikringer

Selektiv beskyttelse mot overlast og kortslutning


Automatsikringer

Læremodul rundt automatsikringsfunksjon.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk