Måletrafoskillerekkeklemmer med push-in-tilkobling

Rask omsetting i praksis, sikker betjening

Rask omsetting i praksis, sikker betjening

Kompakte klemmer for sikker og individuell oppbygging av dine strøm- og spenningstrafomålesett.

Tilbake til Måletrafoskillerekkeklemmer

Kategorier

Søk i Måletrafoskillerekkeklemmer med push-in-tilkobling

Vis alle produktene i denne kategorien

Spar tid og kostnader med måletrafoskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact. Stort tilbehør som lasker eller koblingslasker, koblingssperrer, testadaptere og avdekningsprofiler gir deg ytterligere tekniske fordeler.

Dine fordeler

  • Enkel og pålitelig betjening takket være entydig merking av koblingstilstanden
  • Optimale funksjoner – opptil seks universelle funksjonssjakter for potensialfordeling eller testformål
  • Modulære utvidelsesmuligheter, ettersom gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmene har samme profil
  • Modulær oppbygging av trafokoblinger i form av pluggbare måletrafoskillerekkeklemmer
  • Pålitelig beskyttelse av tilkoblede strømtransformatorer grunnet pluggvarianter med en integrert forankoblet kortslutningskontakt

Enkel testing

Isolert testforløp  

Isolert testforløp

Måletrafoskillerekkeklemmer er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Push-in-omformerklemmer finnes med den klassiske push-in- og push-in-tilkoblingen på siden. For å oppnå en enkel strømtrafotestkrets trenger du bare to klemmer.

Det betyr: Du sparer plass i automatikkskapet.

Måletrafoskillerekkeklemmer

Hybrid-måletrafoskillerekkeklemmer  

Hybrid-måletrafoskillerekkeklemmer

Ta i bruk tilkoblingsteknikkenes kombinasjonsmuligheter.
Push-in for automatikkskapintern tilkobling, og den universelle skrutilkoblingen for ekstern omformertilkobling.

Tilbehør:
① Isolert kortslutningsplugg KSSI...
② Testbøssing PSBJ 6-T...
③ Isolasjonssegment-koblingslask SCBI 10-8,15...
④ Kortslutningsplugg KSS...

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nono/web/main/products/subcategory_pages/Test_disconnect_terminal_blocks_P-15-08-02/0abef350-e043-4713-b9a1-b676b6930e99